• services
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

services

Services sur site : La sécurité au travail certifiée ISO 45001

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
The Field Services division has been certified per ISO 45001, a standard for occupational health and safety management systems.

La division Field Services de WIKA a franchi une étape importante : elle a obtenu la certification ISO 45001, une norme internationale pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Cette étape contribue à intégrer encore plus …

Continuer à lire...

Pourquoi est-il important l’étalonnage des balomètres ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire
Calibrazione dei balometri

L'étalonnage des balomètres est essentiel pour une mesure correcte des flux d'air, de la pression et de la température. Il joue un rôle clé pour garantir que ces environnements respectent les normes de sécurité et d'efficacité. En effet, dans le domaine de la …

Continuer à lire...

Etalonnage d’instruments de mesure sur site : Précision, fiabilité, temps gagné

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Un service d'étalonnage sur site permet de gagner du temps et donc de l'argent. Cela concerne par exemple les instruments critiques qui, dans une installation industrielle, ne peuvent être prélevés pendant une longue durée et doivent donc être étalonnés avec un …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales