• Signal de sortie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Signal de sortie

Réglage et utilité de la temporisation d’un pressostat

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Des réglages de temporisation peuvent être effectués pour chaque pressostat électronique. Grâce à ces réglages, les utilisateurs « nettoient » la mesure de pression dans l'application et l'affichage de la valeur mesurée de toute "valeur aberrante" …

Continuer à lire...

Mesure du niveau des réservoirs dans les systèmes de chaudières

Pierre Forestier | Applications

Le niveau de remplissage du réservoir d'alimentation des systèmes de chaudières industrielles est un paramètre de process crucial pour assurer un approvisionnement énergétique régulier en vapeur ou en eau chaude. Pour répondre à cette application le  …

Continuer à lire...

Pressostats électroniques : Des réglages uniques pour votre application !

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Comme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les …

Continuer à lire...

Sécurisez vos process avec un contrôle d’étanchéité de la membrane sur vos montages sur séparateur.

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Un séparateur avec système de contrôle d’étanchéité de membrane répond aux exigences de sécurité les plus élevées notamment dans les applications sanitaires. Notre modèle DMSU21SA avec transmetteur de pression et protocole HART® (photo de couverture) …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales