• sonde de température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

sonde de température

Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les capteurs de température sont des instruments de mesure essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité d'innombrables process industriels. Si les sondes à résistance et les thermocouples offrent tous deux précision et fiabilité, ils présentent chacun …

Continuer à lire...

Des usines intelligentes avec des solutions de mesure IO-Link pour la pression, la température, le débit

Pierre Forestier | Applications, Général

La famille des instruments de mesure WIKA avec IO-Link - capteurs de pression, de température et de débit - permet la surveillance à distance et le contrôle des process des machines intelligentes dans les usines 4.0. L’IO-Link a révolutionné la …

Continuer à lire...

Étalonnage en température : Thermocouples et sondes à résistance.

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Lors d’un étalonnage en température, les thermomètres de référence doivent répondre à des exigences élevées en termes de précision et de reproductibilité, et donc de stabilité à long terme. C'est pourquoi nous utilisons dans les laboratoires des sondes …

Continuer à lire...

Fabrication d’engrais : quelles solutions en instrumentation de mesure ?

Pierre Forestier | Applications

L'industrie des engrais impose des exigences extrêmement élevées en matière d'instrumentation de process. Les réacteurs à décalage et les reformeurs de méthane à vapeur utilisent des catalyseurs, des pressions élevées et des températures extrêmes pour …

Continuer à lire...

Étalonnage en température, comment bien utiliser les fours et les bains d’étalonnage

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Le thermomètre à résistance mesure la température à l'intérieur du four ou du bain d'étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d'une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales