• Source d’énergie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Source d’énergie

L’importance de la surveillance du gaz SF₆ et des gaz alternatifs dans les disjoncteurs à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les gaz isolants - non seulement le SF 6 pur, mais aussi les mélanges SF 6 , N 2 , g 3 et autres - protègent les disjoncteurs contre les défaillances. WIKA est un leader dans le domaine des solutions de télédétection qui aident les entreprises de transport et …

Continuer à lire...

Protection Ex i contre l’explosion, évitez le pire avec les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie !

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
The ignition protection type Ex i is sufficient for pressure measuring devices with battery operation.

Quel mode de protection contre l'explosion ("Ignition protection") convient aux instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie, de plus en plus souvent utilisés en combinaison avec une unité radio ? WIKA fournit une réponse claire à cette question pour …

Continuer à lire...

WIKA œuvre pour un développement durable mondial

Betty Pic | Général, Le monde WIKA

En tant qu'entreprise active à l'échelle mondiale, WIKA s'efforce d'assurer une gestion durable dans le monde entier. Tous les sites y contribuent à différents niveaux. La protection de l'environnement, la protection du climat, le soutien des personnes à …

Continuer à lire...

WIKA certifié selon la norme nucléaire ISO 19443

Benjamin Besset | Général, Savoir-faire

L'utilisation civile de l'énergie nucléaire est un marché important. Afin de mieux se positionner au niveau mondial en tant que partenaire de solutions sur ce marché, WIKA s'est donc fait certifier conformément à la nouvelle norme de gestion de la qualité, ISO …

Continuer à lire...

Les « tubes de Venturi » affrontent les défis du désert

Guy Deiber | Applications

Pour l'exploitation des gisements de gaz dans le désert d'Arabie Saoudite, la compagnie pétrolière Saudi Aramco, fait confiance aux tubes Venturi de Euromisure. Le spécialiste de la mesure de débit italien, qui fait partie du groupe WIKA, a livré 160 …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales