• séparateurs à membrane
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

séparateurs à membrane

Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …

Continuer à lire...

Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …

Continuer à lire...

Surveillance flexible de la pression dans le traitement du plasma sanguin

Pierre Forestier | Applications, Général

Le traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …

Continuer à lire...

Montages sur séparateur, la précision durable pour vos process sous vide

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans un process sous vide, un montage sur séparateur doit relever un défi majeur : il doit fournir un résultat de mesure fiable, même lorsque la pression baisse et la température augmente simultanément. L'exemple d'une entreprise chimique produisant de …

Continuer à lire...

Production de matières plastiques à 330°C, sécurisez vos mesures de pression !

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu'à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales