• étalonnage sur site
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

étalonnage sur site

Etalonnage d’instruments de mesure sur site : Précision, fiabilité, temps gagné

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Un service d'étalonnage sur site permet de gagner du temps et donc de l'argent. Cela concerne par exemple les instruments critiques qui, dans une installation industrielle, ne peuvent être prélevés pendant une longue durée et doivent donc être étalonnés avec un …

Continuer à lire...

WIKA, c’est également un service complet.

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Une productivité maximale et des temps d'arrêt minimes font partie des principaux défis de chaque entreprise de production. WIKA a développé une large gamme de services pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie des installations et des machines …

Continuer à lire...

L’étalonnage jusqu’à 10 000 bar n’est plus un défi !

Nicolas Chevin | Applications

Les instruments d’étalonnage conventionnels sont généralement conçus pour des pressions allant jusqu'à 1 000 bars. Or, dans de nombreuses applications, les capteurs travaillent à cette valeur, par exemple dans l'industrie automobile. Si vous souhaitez …

Continuer à lire...

Le gaz naturel : Étalonnage sur site optimisé au niveau du skid de comptage

Nicolas Chevin | Applications

L'étalonnage sur site des instruments de mesure est souvent très long et coûteux. Cela est particulièrement vrai pour les applications comportant plusieurs mesurandes. Un exemple en est le skid de comptage, un système de mesure de la quantité de gaz naturel …

Continuer à lire...

Etalonnage en zone classée ATEX grâce à nos calibrateurs de process multifonction

Nicolas Chevin | Savoir-faire

L'étalonnage des transmetteurs de pression à sécurité intrinsèque sur site nécessite un équipement approuvé pour une utilisation dans des zones classées, car les instruments conventionnels ne peuvent garantir une protection adéquate. C'est pourquoi WIKA a mis …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales