• étalonnage
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

étalonnage

WIKA, c’est également un service complet.

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Une productivité maximale et des temps d'arrêt minimes font partie des principaux défis de chaque entreprise de production. WIKA a développé une large gamme de services pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie des installations et des machines …

Continuer à lire...

Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …

Continuer à lire...

L’étalonnage jusqu’à 10 000 bar n’est plus un défi !

Nicolas Chevin | Applications

Les instruments d’étalonnage conventionnels sont généralement conçus pour des pressions allant jusqu'à 1 000 bars. Or, dans de nombreuses applications, les capteurs travaillent à cette valeur, par exemple dans l'industrie automobile. Si vous souhaitez …

Continuer à lire...

Étalonnage en température : Thermocouples et sondes à résistance.

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Lors d’un étalonnage en température, les thermomètres de référence doivent répondre à des exigences élevées en termes de précision et de reproductibilité, et donc de stabilité à long terme. C'est pourquoi nous utilisons dans les laboratoires des sondes …

Continuer à lire...

Étalonnage en température, comment bien utiliser les fours et les bains d’étalonnage

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Le thermomètre à résistance mesure la température à l'intérieur du four ou du bain d'étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d'une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales