• Transmetteur de pression submersible
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Transmetteur de pression submersible

Quels sont les avantages d’un boîtier de raccordement pour les transmetteurs de pression immergeables ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Pour la mesure de niveau, un boîtier de raccordement pour transmetteur de pression immergeable est un accessoire discret et simple. Grace à lui, les coûts d'installation de certains emplacements de mesure peuvent être considérablement réduits. Les capteurs …

Continuer à lire...

Un accessoire indispensable pour la fixation des transmetteurs de pression immergeables

Pierre Forestier | Savoir-faire

La mesure de niveau avec un transmetteur de pression immergeable est un process simple : Le capteur est descendu par son câble dans une cuve ou un plan d'eau. Dans certains cas, des accessoires facilitent l'installation, par exemple une pince de fixation de câble.  …

Continuer à lire...

Mesure de niveau dans la production d’eau potable et traitement des eaux usées

Guy Deiber | Applications

La nouvelle brochure " Mesure de niveau dans l'eau potable et le traitement des eaux usées " offre un aperçu complet des applications typiques de mesure de niveau dans l'industrie de l'eau potable et des eaux usées . De nombreux exemples …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’une sonde de niveau / un transmetteur de pression submersible ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

  Le transmetteur de pression submersible, parfois aussi appelé sonde de niveau, est un modèle particulier de capteur de pression utilisé pour la mesure de niveau dans les réservoirs, les puits et forages. Pour les mesures de niveau, la sonde de niveau est …

Continuer à lire...

Comment mesurer le niveau d’un liquide dans un réservoir ou comment la mesure de niveau hydrostatique fonctionne-t’elle ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Le niveau d'un liquide tel que l'eau ou l'huile dans un réservoir ou un récipient peut être mesurée indirectement par la pression hydrostatique de la «colonne de liquide». La pression hydrostatique sous une colonne de liquide statique augmente directement avec …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales