WIKA Autriche a déménagé dans ses nouveaux locaux
Seulement à quelques foulées, mais un pas de géant : le nouveau siège social de WIKA pour la région du Danube s’est monté à quelques centaines de mètres de l’emplacement actuel sur une période de neuf mois de construction. Le déménagement dans le nouveau bâtiment a eu lieu à la fin de l’année comme prévu.
Avec son architecture ambitieuse, le nouveau bâtiment souligne la position de marché de WIKA dans la région et laisse une impressionnante carte de visite visuelle. Les aspects écologiques et design fonctionnels n’ont pas été négligés : pièces inondées de lumière, chauffage urbain, utilisation cohérente de l’éclairage LED couplée à une unité photo-voltaïque ont fait que ce bâtiment est classé comme un bâtiment à basse énergie.
Ce sont 2300 m² occupé par des bureaux, des salles de réunion, des zones de communication ainsi que les départements de logistique et de service. La nouvelle construction offre aux salariés un environnement agréable et motivant. Il permet aussi l’interaction accrue avec les clients : les présentations de produit et les séminaires d’application se tiennent dans une salle d’exposition transparente d’où l’assemblage et la calibration des appareils de mesure peuvent être observés.
Un grand merci à tous nos collègues de Klingenberg qui se sont impliqués dans ce nouveau projet de construction, ainsi qu’aux collaborateurs de WIKA Autriche. Vous étiez une équipe de transfert fantastique – même sous de mauvaises conditions météorologiques!