Le T32 est le fleuron des transmetteurs de température WIKA – c’est également un best-seller : Le numéro de série 1 000 000 a déjà été vendu.
Le T32 est l’un des premiers transmetteurs de température utilisés dans le monde, il répond à la norme de sécurité fonctionnelle IEC-61508, également connue sous le nom de SIL (Safety Integrity Level). Le développement de WIKA a été certifié dans le cadre d’une évaluation complète par l’organisme indépendant de la TÜV Rheinland.
Pour une certification SIL réussie, le processus de développement du T32 devait suivre exactement le modèle V de la norme IEC-61508. De plus, il était obligatoire de mettre en œuvre une fonction de diagnostic approfondie pour détecter les états d’erreurs critiques dans le fonctionnement de l’instrument. Il permet au directeur de l’usine de mettre son process en sécurité en cas de dysfonctionnement. La fonction comprend, entre autres, la surveillance des capteurs, l’auto-diagnostic continu du microcontrôleur et la surveillance du matériel. La fonctionnalité est complétée par une très bonne stabilité à long terme et d’excellentes caractéristiques CEM.
Le process de développement requis pour la certification SIL conformément au modèle V a été mis en œuvre pour la première fois et de manière concrète chez WIKA dans le cadre du projet T32. Par rapport au développement de produits plus standards, cette norme nécessite une documentation et des dépenses de validation de produits beaucoup plus élevées.
D’excellents indices de qualité
Rétrospectivement, cette investissement complémentaire a porté ses fruits en donnant d’excellents indices de qualité : Pour la génération SIL du T32 (la troisième au total), le taux de retour a été, depuis des années, inférieur à 1 pour 100. Sa fiabilité éprouvée dans le monde entier, même dans des environnements industriels exigeants, par exemple un froid extrême de -50 ° C, une humidité très élevée de plus de 90% ou de fortes vibrations, ont impressionné nos clients.
L’expérience acquise avec d’autres développements SIL tels que le transducteur de pression TIS-20 l’a confirmé: La mise en œuvre cohérente du process de développement profite largement à la qualité du produit.
Note:
Vous trouverez d’autres informations sur le transmetteur de température T32 sur notre site WIKA.