WIKA France a déménagé dans un nouveau bâtiment à 1 km du précédent. Avec une superficie totale de 3 000 mètres carrés, l’espace disponible pour la filiale a plus que doublé. Parallèlement, l’organisation a été nouvellement structurée. « Nous sommes maintenant prêts pour la vision 2025 », souligne le directeur de la filiale Claunel Massiès.
Compte-tenu des conditions de travail dans le bâtiment précédent, le déménagement dans des locaux plus adaptés devenait impératif. En effet, en 24 ans, le nombre de salariés a plus que doublé et la société DH Desgranges et Huot et ses 20 collaborateurs ont rejoint l’entité WIKA et ses locaux en 2015. Le personnel WIKA et DH commençait donc à être à l’étroit dans ce bâtiment. C’est maintenant 3 étages avec 2 ailes par étage, pour une surface totale de plus de 3000m² qui vont donner des ailes à WIKA France pour son développement commercial !
En effet, en parallèle de ce déménagement, toute l’organisation a été re-pensée pour permettre un développement commercial optimum.
Maintenant une hotline technique a été mise en place pour le service calibration afin d’être plus rapide dans la prise en charge et les réponses apportées à nos clients, et les plages horaires de présence téléphonique ont été agrandies. Un numéro direct et gratuit a aussi été mis en place pour le suivi des commandes, toujours dans l’objectif de satisfaire au mieux les besoins de nos clients.

Les nouveaux locaux inclus un impressionnant show-room.
Des espaces dédiés
Dans ce nouveau bâtiment, chaque département possède son propre espace parfaitement adapté à ses besoins. La direction, l’engénierie, les services avant-vente et après-vente ont maintenant des bureaux séparés. De nouvelles salles pour les formations internes et clients ont aussi vu le jour, ainsi qu’un show-room et qu’un nouvel espace de restauration et de détente.