Etalonnage au Mexique

Après avoir emménagé dans de nouveaux locaux commerciaux en 2018 et lancé le nouveau système progiciel de gestion Axapta intégré dans la filiale en 2019, WIKA Mexique franchit une nouvelle étape cette année : le laboratoire d’étalonnage de la pression est mis en service conformément à la norme mexicaine NMX-EC-17025-IMNC-2018/ ISO/IEC 17025 (2017).

Système d'étalonnage opérationnel

Le nouveau système d’étalonnage est opérationnel

Un nouveau membre du personnel a été recruté en août dernier pour s’occuper du process de certification et du fonctionnement du laboratoire. En avril dernier, WIKA Mexique a été accrédité par la société de certification mexicaine EMA. Pendant la phase préparatoire, des tâches typiques ont été traitées, notamment une comparaison de laboratoire et des audits internes. Le premier audit d’accréditation a été réalisé sans qu’aucune question ne soit soulevée.

La gamme de services comprend l’étalonnage des manomètres de process et des dispositifs de référence simples. Les services d’étalonnage qui étaient auparavant externalisés sont maintenant fournis en interne. Cela permet d’accélérer ce service pour les clients, et WIKA obtient davantage de commandes. Dans une prochaine étape, la gamme de services d’étalonnage sera élargie pour inclure des étalonnages de pression plus élevés, et la température sera introduite dans le laboratoire en tant que nouveau mesurande.

Note
De plus amples informations sur les services d’étalonnage de WIKA Mexique sont disponibles sur le site web mexicain (en espagnol). Nos services d’étalonnage en France sont disponibles sur notre site web .


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.