Unità di trattamento aria HVAC

In un mondo dove l’efficienza energetica e le performance dei sistemi di ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell’aria (HVAC) sono diventate priorità, la serie A2G-5×0 di WIKA rappresenta una vera e propria rivoluzione. Questi strumenti innovativi incarnano precisione, connettività e affidabilità, rispondendo alle crescenti esigenze delle moderne centrali di trattamento dell’aria.

Scopri come questi prodotti ridefiniscono gli standard del settore offrendo soluzioni concrete alle sfide attuali.

Presentazione della gamma A2G-5×0

La gamma A2G-5×0 include tre prodotti chiave:

  1. A2G-500: Sensore di pressione differenziale
  2. A2G-520: Sensore di pressione differenziale per portata aria
  3. A2G-540: Controllore combinato per la pressione differenziale e portata aria

Ogni modello è progettato per rispondere a applicazioni specifiche, condividendo una architettura modulare e intuitiva.

Un’innovazione al servizio della precisione e dell’efficienza

I sistemi di trattamento dell’aria svolgono un ruolo cruciale nella gestione degli ambienti interni, che si tratti di garantire una qualità dell’aria ottimale in ospedali, laboratori o spazi commerciali, o di ridurre i costi energetici delle strutture industriali. Tuttavia, le soluzioni esistenti soffrono spesso di limitazioni: mancanza di integrazione, elevati costi di manutenzione o incompatibilità con le piattaforme connesse moderne.
WIKA ha progettato la serie A2G-5×0 per affrontare queste sfide. Questo nuovo ecosistema include sensori di pressione differenziale, sensori di portata aria e controllori combinati, tutti pensati per offrire prestazioni superiori negli ambienti più esigenti. Grazie alla loro architettura modulare e alla connettività avanzata, questi strumenti si integrano perfettamente nei sistemi di automazione più complessi.

Un’innovazione al servizio della precisione e dell’efficienza

Sensore di pressione differenziale

Sensore di pressione differenziale A2G-500

Il cuore della serie A2G-5×0 si basa su tecnologie all’avanguardia che garantiscono misurazioni precise e affidabili, anche in condizioni difficili. Ad esempio, i sensori utilizzano una compensazione termica ed elementi di misura piezoresistivi per mantenere una precisione ottimale nel lungo periodo. Inoltre, la funzione di punto zero automatico elimina la necessità di tarature manuali, riducendo così i costi di manutenzione e aumentando la disponibilità dei sistemi.

I modelli A2G-520 e A2G-540, invece, integrano calcoli della portata aria basati sui principi fondamentali di Bernoulli e della continuità. Questa capacità consente di monitorare e ottimizzare la porata aria con una precisione notevole, un vantaggio particolarmente prezioso per le industrie farmaceutiche e gli ambienti critici.

 

Applicazioni varie nelle centrali di trattamento aria

Sensore di pressione differenziale della portata aria

Sensore di pressione differenziale della portata aria A2G-520

La versatilità della serie A2G-5×0 apre la porta a una vasta gamma di applicazioni nelle centrali di trattamento dell’aria. I sensori di pressione differenziale sono ideali per monitorare lo stato dei filtri, un fattore chiave per mantenere una qualità dell’aria costante e ridurre i costi energetici. Rilevando rapidamente le ostruzioni, questi strumenti facilitano la manutenzione proattiva.
Gli ambienti critici, come le camere bianche o i laboratori farmaceutici, beneficiano anche delle capacità avanzate di questa gamma. I modelli A2G-520 e A2G-540 consentono di controllare con precisione le perdite d’aria e i flussi, garantendo condizioni di lavoro ottimali.
Per i progetti di ammodernamento, le versioni wireless della serie A2G-5×0 rappresentano una soluzione ideale. Alimentati a batteria e dotati di connettività LPWAN, questi sensori riducono notevolmente la necessità di cablaggi, rendendo l’installazione rapida ed economica.

 

Perché scegliere la serie A2G-5×0?

Controllore della pressione differenziale e della portata d'aria A2G-540

Controllore della pressione differenziale e della portata d’aria A2G-540

Con la serie A2G-5×0, l’azienda riafferma la sua volontà di accompagnare i suoi partner nella transizione verso sistemi più intelligenti e sostenibili.

Che tu sia ingegnere, responsabile acquisti o operatore, la serie A2G-5×0 ti offre una soluzione completa per ottimizzare i tuoi sistemi di trattamento dell’aria.

Grazie a una tecnologia avanzata, connettività intelligente e un design robusto, questi strumenti sono un investimento strategico per il futuro.

Per scoprire come la serie A2G-5×0 può trasformare i tuoi sistemi di trattamento dell’aria, visita la nostra pagina dedicata.

Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA e una panoramica di prodottisettori e servizi offerti. Nello shop online WIKA troverete anche una vasta gamma di strumenti di misura standard. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o informazione.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.