I livellostati a galleggiante sono semplici, utilizzabili in modo universale e particolarmente affidabili. Non è, quindi, una coincidenza che i livellostati a galleggiante rappresentino ancora il principio di misura più frequentemente utilizzato per il monitoraggio …
Applicazioni
Caratteristiche di sicurezza dei manometri per la saldatura
Massimo Beatrice | ApplicazioniI manometri per la saldatura offrono diverse caratteristiche di sicurezza per permettere all’operatore di lavorare in sicurezza. La norma DIN EN ISO 5171 (Attrezzature per la saldatura a gas – Manometri utilizzati nei processi di saldatura, taglio e …
Le sfide nell’installazione dei sensori di pressione sui compressori d’aria
Michele Moreo | ApplicazioniLa misura di pressione è parte integrante del processo di monitoraggio per misurare quanto economicamente un compressore d'aria funzioni in ogni momento. Per via dell’aumento dei costi energetici per ogni apparecchiatura presente in una fabbrica è sempre più …
Dissipazione termica
Massimo Beatrice | Applicazioni"Una sonda di temperatura misura, nella migliore delle ipotesi, solamente la propria temperatura". L'obiettivo è quindi quello di equalizzare la temperatura del sensore in modo che venga misurata la temperatura del fluido. Solo allora la sonda visualizzerà la …
Sensori di pressione e idrogeno come fluido di processo
Michele Moreo | ApplicazioniQuando i sensori di pressione entrano in contatto con l’idrogeno si possono verificare degli inconvenienti. Come produttori di sensori, notiamo molto spesso che i clienti non ne sono consapevoli prima dell’utilizzo. Ecco perché spesso non siamo informati che il …