La gamma di impianti combinati di riscaldamento ed energia (CHP) è molto ampia ed è principalmente legata alla varietà dei diversi tipi di impianto. La distinzione che viene fatta è tra potenza generata e resa termica, da un lato, e fonte di energia utilizzata …
Applicazioni
Manometri per i processi farmaceutici: “misura a secco” con membrana affacciata
Massimo Beatrice | ApplicazioniI manometri sono adatti anche per i processi farmaceutici? Si, se sono disponibili nella versione con membrana affacciata. La misura di pressione meccanica effettuata con questo tipo di strumenti offre un duplice vantaggio: i manometri a membrana effettuano una misura …
Cos’è un livellostato a galleggiante e come funziona?
Daniele Bernardelli | ApplicazioniI livellostati a galleggiante sono semplici, utilizzabili in modo universale e particolarmente affidabili. Non è, quindi, una coincidenza che i livellostati a galleggiante rappresentino ancora il principio di misura più frequentemente utilizzato per il monitoraggio …
Caratteristiche di sicurezza dei manometri per la saldatura
Massimo Beatrice | ApplicazioniI manometri per la saldatura offrono diverse caratteristiche di sicurezza per permettere all’operatore di lavorare in sicurezza. La norma DIN EN ISO 5171 (Attrezzature per la saldatura a gas – Manometri utilizzati nei processi di saldatura, taglio e …
Le sfide nell’installazione dei sensori di pressione sui compressori d’aria
Michele Moreo | ApplicazioniLa misura di pressione è parte integrante del processo di monitoraggio per misurare quanto economicamente un compressore d'aria funzioni in ogni momento. Per via dell’aumento dei costi energetici per ogni apparecchiatura presente in una fabbrica è sempre più …