I separatori a membrana rendono qualsiasi strumento di misura della pressione in grado di essere impiegato anche nelle applicazioni più difficili. Essi sono necessari per esempio quando:

  • Il fluido è corrosivo e l’elemento di misura della pressione stesso (es. l’interno di una molla tubolare) non può essere protetto a sufficienza contro il fluido.
  • Il fluido è molto viscoso e fibroso, ciò crea problemi di misura a causa degli spazi morti e delle ostruzioni nei fori dello strumento di misura (canali della pressione, molle tubolari).
  • Il fluido tende a cristallizzarsi o polimerizzare.
  • Il fluido ha una temperatura molto elevata. Di conseguenza, lo strumento di misura della pressione è molto riscaldato. Il riscaldamento implica un elevato errore dovuto alla temperatura nella misura della pressione e può anche eccedere i limiti superiori per il carico termico delle parti dello strumento.
  • Il punto di misura della pressione è in posizione poco accessibile. Per ragioni di spazio, lo strumento di misura della pressione non può essere installato in posizione comoda per la lettura della misura. Con l’installazione di un separatore a membrana e utilizzando un capillare più lungo, lo strumento di misura della pressione può essere installato in un punto in cui può essere letto più facilmente.
  • Durante la produzione di un prodotto specifico e nell’impianto produttivo devono essere rispettati determinati requisiti (es. produzione di alimenti). Per tali ragioni, devono essere evitati punti morti fra lo strumento di misura e i raccordi.
  • Il fluido è tossico o aggressivo per l’ambiente. Non deve potere entrare a contatto con l’atmosfera o l’ambiente a causa di eventuali perdite.

Ciò significa quindi che l’uso di separatori a membrana aiuta a incrementare l’efficienza degli impianti e dei processi con:

  • una maggior durata nel tempo del sistema di misura
  • minori costi di installazione
  • allungamento degli intervalli di manutenzione


Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.