I letti ospedalieri con sistemi di pesatura integrati stanno diventando strumenti fondamentali per il monitoraggio dei pazienti. Integrando le celle di carico direttamente nella struttura del letto, gli operatori sanitari possono controllare l’andamento del peso, il bilancio idrico e lo stato generale del paziente senza doverlo trasferire su una bilancia separata. Questo migliora la sicurezza, tutela la dignità del paziente e libera tempo prezioso per l’assistenza infermieristica.

I letti intelligenti combinano diversi sensori: possono rilevare l’occupazione del letto, monitorare i modelli di movimento e persino segnalare potenziali disturbi cardiaci o respiratori. Quando a questa rete di sensori si aggiunge un sistema di pesatura accurato, i letti ospedalieri e le culle delle unità di terapia intensiva neonatale diventano un elemento centrale della strategia di monitoraggio clinico.

Perché integrare i sistemi di pesatura nei letti ospedalieri?

Le bilance di precisione integrate nei lettini delle unità di terapia intensiva neonatale facilitano il monitoraggio del peso dei neonati prematuri.

Per i pazienti non deambulanti, la pesatura è un’attività essenziale. Nelle unità di terapia intensiva neonatale (TIN), le bilance di precisione integrate nelle incubatrici e nelle culle consentono di verificare se un bambino prematuro sta aumentando o perdendo peso tra una poppata e l’altra.

Nelle sale operatorie e nelle sale di risveglio, i letti dotati di moduli di pesatura integrati supportano il dosaggio preciso dei farmaci e dell’anestesia, consentendo al personale sanitario di monitorare in modo affidabile l’assunzione, la perdita e la ritenzione di liquidi.

Per i pazienti adulti obesi o con mobilità limitata, il trasferimento su una bilancia autonoma richiede tempo, manodopera ed espone a rischi sia il paziente sia il personale. I letti con bilance integrate eliminano la necessità di questi spostamenti, migliorando il comfort del paziente, riducendo gli infortuni e rendendo i flussi di lavoro più efficienti.
Grazie a questi vantaggi, un numero crescente di ospedali, cliniche e strutture per anziani sta adottando letti intelligenti con sistemi di pesatura integrati basati su robuste celle di carico dedicate.

Criteri chiave nella scelta delle celle di carico per letti ospedalieri

Il cuore di ogni sistema di pesatura per letti ospedalieri è rappresentato dai sensori di forza. La scelta della cella di carico corretta garantisce prestazioni precise, affidabili e durature.

Campo di misura
• I letti ospedalieri per adulti richiedono generalmente celle di carico con campo di misura fino a circa 250 kg.
• Le culle neonatali necessitano di campi molto più ridotti, tipicamente 0…3 kg, per rilevare con precisione anche minime variazioni di peso.
• I letti bariatrici beneficiano di celle con portata fino a circa 0…500 kg.

Capacità di sovraccarico (limite di forza)
Poiché i letti ospedalieri sono soggetti a carichi dinamici — pazienti seduti, operatori appoggiati alle sponde, accessori fissati al telaio — è opportuno scegliere celle con una capacità di sovraccarico pari al 120–150% della forza nominale, così da evitare danni in caso di carichi occasionalmente superiori.

Precisione
Per essere clinicamente utile, il sistema di pesatura integrato deve garantire una precisione compresa tra 0,09 e 0,23 kg. Questo livello permette al personale clinico di identificare variazioni significative senza generare allarmi superflui.

Esecuzione meccanica
I sensori devono essere adatti a sopportare forze dinamiche e compatibili con la struttura meccanica del letto. Le celle di carico a trave di flessione in acciaio inox, con soffietti saldati e elevata protezione contro l’ingresso di agenti esterni, rappresentano una soluzione robusta e affidabile.

Durata e igiene
I letti ospedalieri sono sottoposti a un utilizzo continuativo e a pulizie frequenti con disinfettanti aggressivi. È quindi essenziale che le celle abbiano un design completamente sigillato, materiali resistenti alla corrosione e una deriva minima nel tempo.

Dove installare i sistemi di celle di carico nei letti ospedalieri intelligenti

La maggior parte dei letti ospedalieri high-tech è dotata di quattro celle di carico, una per ogni angolo.

La maggior parte dei letti ospedalieri intelligenti utilizza quattro celle di carico, una per ogni angolo del telaio. Il concetto di installazione varia in base al design del letto e alle funzionalità desiderate.

  • Montaggio tra ruota piroettante e telaio: sono utilizzabili celle di carico a flessione come i modelli WIKA F3203 o F3833, con portate fino a 500 kg e struttura in acciaio inox, idonee per misurazioni sia statiche sia dinamiche.
  • Montaggio tra telaio inferiore e superiore: in questi casi spesso si preferiscono celle planari o a basso profilo, grazie alla loro geometria piatta.

Il numero e la posizione dei sensori dipendono dalle dimensioni del letto, dal numero di sezioni e dalla modalità con cui queste si inclinano e si muovono. L’obiettivo è assicurare il trasferimento corretto di tutte le forze verso le celle di carico, anche quando il paziente o il letto cambiano posizione.

Un sommatore raccoglie i segnali mV/V provenienti da ciascuna cella e calcola il peso totale. Può essere posizionata centralmente sotto il letto o integrata nel pannello di controllo, poiché non esegue misure dirette e la sua posizione non influisce sulla precisione.

L’integrazione di un microprocessore nell’unità di visualizzazione/controllo consente funzioni avanzate, tra cui:

  • rilevamento dei bordi del letto
  • allarmi di uscita quando il peso scende sotto una certa soglia
  • analisi dell’andamento del peso nel tempo

Queste funzioni trasformano il sistema di pesatura da semplice bilancia a componente attiva della sicurezza e del monitoraggio intelligente

L’esperienza di WIKA nel rilevamento del carico per letti ospedalieri

Ogni produttore di letti e bilance medicali ha esigenze specifiche in termini di portata, precisione, progetto meccanico, interfaccia e costi. Per questo molti OEM collaborano con WIKA per sviluppare sistemi di celle di carico personalizzati per letti ospedalieri.
La proposta di WIKA offre:

  • un ampio portafoglio di celle dic arico a flessione e altri sensori di forza per applicazioni di pesatura
  • prodotti standard come le celle di carico a flessione modelli F3203 e F3833, oltre a versioni personalizzate per modelli di letti specifici
  • supporto tecnico per il posizionamento dei sensori, la progettazione dei kit di montaggio e la scelta di circuiti sommatori e display
  • competenza produttiva globale e standard qualitativi che assicurano prestazioni stabili lungo l’intera vita utile del letto

Unendo hardware robusto e know-how applicativo, WIKA supporta gli OEM nella progettazione di letti ospedalieri e culle per terapia intensiva neonatale che si distinguono per sicurezza, facilità d’uso e costo totale di proprietà ottimizzato.

Domande frequenti – Celle di carico per letti ospedalieri

1. Perché utilizzare celle di carico integrate invece di bilance da pavimento autonome?
Per pesare i pazienti direttamente sul letto, senza trasferimenti. Ciò riduce il rischio di cadute, fa risparmiare tempo, tutela la dignità del paziente e consente misurazioni più frequenti — aspetto fondamentale nelle applicazioni di terapia intensiva e bariatrica.
2. Quante celle di carico vengono solitamente utilizzate?
La maggior parte dei sistemi moderni usa quattro celle, una per ogni angolo del letto. Questa configurazione distribuisce il carico in modo uniforme, supporta i movimenti del letto e garantisce misure stabili anche con pazienti decentrati.
3. Quale precisione devono raggiungere?
Per l’uso clinico, la precisione complessiva dovrebbe essere circa 0,09–0,23 kg. Celle di alta qualità con accuratezza pari a ±0,2% del carico nominale aiutano a raggiungere questi valori senza necessità di ricalibrazioni frequenti.
4. È possibile adattare letti ospedalieri esistenti?
In molti casi sì. Se il telaio offre punti di montaggio adeguati, gli OEM o gli specialisti del retrofit possono installare celle sotto il telaio o le rotelle. Le celle di carico a flessione WIKA e gli accessori dedicati consentono installazioni flessibili sia su nuovi modelli sia in retrofit.

Visita la nostra pagina web e non esitare a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione in merito, i nostri tecnici esperti saranno lieti di supportarti per la tua applicazione specifica.

Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Come costruire bilance: dalle celle di carico ai sistemi di pesatura completi
Come scegliere la cella di carico adatta per la tua applicazione