Nel mondo industriale, alcuni sensori operano in modo invisibile ma svolgono un ruolo cruciale nel garantire la continuità dei processi. È il caso della sonda di livello immergibile, impiegata per la misura del livello in serbatoi contenenti acqua, prodotti chimici o effluenti. A differenza dei sensori progettati per ambienti igienici, questo strumento discreto offre una gestione automatizzata e affidabile delle utenze, resistendo efficacemente anche in condizioni ambientali complesse.

Misura idrostatica: un principio semplice e collaudato

Il funzionamento si basa su un principio fisico consolidato: la pressione esercitata da una colonna di liquido è proporzionale alla sua altezza. Immergendo un sensore di pressione sul fondo di un serbatoio, è possibile dedurre il livello del liquido, indipendentemente dalle condizioni superficiali.

A differenza delle tecnologie radar o a ultrasuoni, che possono essere influenzate negativamente dalla presenza di schiuma, turbolenze superficiali o depositi, la misura idrostatica garantisce una lettura stabile e affidabile anche in condizioni operative complesse, come serbatoi con liquidi densi, in movimento o soggetti a flussi irregolari.

La sonda di livello immergibile LS-1000 di WIKA converte questa pressione in un segnale analogico standard 4-20 mA, facilmente integrabile in qualsiasi sistema di automazione.

Robustezza e tenuta stagna permanente

Sonda di livello immergibile a sicurezza intrinseca modello LS-1000

La sonda LS-1000 si distingue per la sua costruzione robusta e completamente ermetica, ideale per ambienti industriali difficili. Ogni sonda è completamente saldata in acciaio inox e dotata di grado di protezione IP68, che ne consente il funzionamento affidabile anche in caso di immersione prolungata.

Il cavo dello strumento è rinforzato con una rete in fibra che funge da scarico della trazione, assorbendo le sollecitazioni meccaniche senza compromettere la connessione tra la sonda e il sistema. Questa configurazione previene il deterioramento dovuto a vibrazioni, movimenti del liquido o manipolazioni improprie. L’ingresso del cavo è incapsulato per garantire una protezione duratura contro infiltrazioni. Inoltre, durante la produzione, ogni sonda viene sottoposta a un test di tenuta all’elio, in grado di rilevare microfessure invisibili a occhio nudo e assicurare una protezione totale contro l’umidità e le infiltrazioni.

Questa progettazione garantisce una deriva minima del segnale nel tempo e una precisione dello 0,5%, riducendo al minimo guasti, tempi di inattività e costi operativi.

La sonda di livello immergibile nelle applicazioni industriali 

La sonda LS-1000 è progettata per soddisfare i requisiti di diverse applicazioni industriali. Trova impiego nelle stazioni di sollevamento delle acque reflue, dove garantisce una misura affidabile dei livelli di fanghi o effluenti anche in condizioni ambientali difficili. È adatta anche ai serbatoi di AdBlue, grazie alla sua resistenza alle soluzioni acquose a base di urea, assicurando così la stabilità della misura nel tempo per i sistemi SCR. Inoltre, viene utilizzata nelle stazioni di pompaggio e nei sistemi di approvvigionamento idrico, dove consente la regolazione automatizzata dei cicli di riempimento e svuotamento, contribuendo a ridurre l’intervento manuale e i rischi di errore.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito web WIKA.

Una scelta vantaggiosa per OEM e integratori

Oltre alle sue caratteristiche meccaniche e di misura, la sonda di livello immergibile LS-1000 rappresenta una soluzione competitiva per i produttori di apparecchiature (OEM), grazie al suo prezzo interessante e alla lunga durata operativa. Combina prestazioni industriali con un costo totale di gestione ridotto, grazie alla bassa manutenzione e alla facile integrazione nei sistemi analogici (4-20 mA).

Il formato compatto, l’assenza di parti mobili e l’affidabilità nel tempo ne facilitano l’impiego anche in installazioni mobili o in ambienti soggetti a vibrazioni.

Installazione corretta per prestazioni durature

Come per tutte le sonde di livello immergibili, una corretta installazione è fondamentale per garantire misure affidabili. Si raccomanda di posizionare la sonda in una zona del serbatoio con movimento minimo del liquido, evitando turbolenze causate da pompe o ingressi. Il cavo deve essere guidato in modo da evitare sollecitazioni eccessive e collegato a una scatola di giunzione protetta da umidità e interferenze elettriche. Una volta installata correttamente, los strumento richiede solo verifiche occasionali del punto zero e può funzionare per anni senza necessità di ritaratura.

Conclusione
La sonda di livello immergibile modello LS-1000 è una soluzione affidabile, robusta ed economica per la misura di livello nelle applicazioni industriali. Che si tratti di stazioni di sollevamento, serbatoi di AdBlue o sistemi di pompaggio, offre precisione costante, durata eccezionale e integrazione semplificata. Grazie alla tenuta permanente, alla costruzione meccanica avanzata e all’eccellente rapporto qualità-prezzo, rappresenta una solida alternativa a tecnologie più complesse o sensibili.

Desiderate migliorare l’affidabilità delle vostre applicazioni industriali o valutare l’integrazione della sonda LS-1000 nel vostro impianto? Non esistate a contattarci, i nostri esperti saranno lieti di aiutarvi.

Leggi anche i seguenti articoli del Blog:
Livellostati: l’innovazione a 360°
Trasmettitore da processo per il monitoraggio di livello nei serbatoi del latte
Misura di livello altamente personalizzabile per le macchine da lavoro mobili