Nell’attuale scenario industriale, dove lo spazio è limitato e l’affidabilità dei dati è fondamentale, WIKA introduce una vera innovazione: trasduttori di pressione ultra high purity (UHP) con ingombro ridotto e connettività EtherCAT® nativa. Questa soluzione risponde direttamente alle esigenze in evoluzione dell’industria dei semiconduttori e di tutti gli ambienti ad alta purezza.

La sfida: gestire la crescente complessità dei processi

La produzione di semiconduttori sta evolvendo rapidamente, trainata dalla diffusione di cloud computing, intelligenza artificiale e tecnologie embedded. Questa complessità crescente impone il controllo in tempo reale dei parametri critici, in particolare della pressione nelle linee di gas ad alta purezza. Di conseguenza, la miniaturizzazione dei sensori e l’integrazione nativa nelle reti digitali rappresentano oggi un vantaggio competitivo chiave.

Protocollo EtherCAT®: l’ossatura delle architetture IIoT

EtherCAT® è un protocollo di comunicazione ad alta velocità, affidabile e scalabile, ampiamente adottato nei sistemi di automazione avanzata. Grazie a questa tecnologia, è possibile trasmettere dati in tempo reale direttamente dai dispositivi di campo, garantendo così un controllo immediato e preciso dei processi. La presenza della ridondanza del cablaggio assicura una maggiore affidabilità dell’intero sistema, mentre la funzionalità hot-swap permette di effettuare interventi di manutenzione senza dover interrompere il funzionamento dell’impianto. Inoltre, EtherCAT® consente l’integrazione diretta dei sensori anche in installazioni dove lo spazio è estremamente ridotto, offrendo così una soluzione flessibile e performante per le esigenze dell’industria moderna.

(da sinistra) I trasduttori di pressione UHP modelli WUD-20-E, WUD-25-E e WUD-26-E con EtherCAT®

Trasduttore di pressione WUD-2x-E: la risposta pronta di WIKA

Con i modelli WUD-20-E, WUD-25-E e WUD-26-E, WIKA introduce sul mercato i primi trasduttori di pressione UHP dotati di supporto EtherCAT® integrato. Questi dispositivi si distinguono per un design ultra-compatto, con un ingombro di soli 28,5 mm che li rende perfettamente compatibili con le griglie standard. La presenza della doppia porta RJ45 garantisce una connettività digitale efficiente e flessibile, mentre l’elevata stabilità EMC assicura misure di pressione precise anche negli ambienti più critici.
Un ulteriore punto di forza è la capacità di trasmettere dati arricchiti, come la temperatura interna, il tempo di funzionamento, le informazioni diagnostiche e gli eventuali stati di errore, offrendo così una panoramica completa e in tempo reale delle condizioni operative.

Questi sensori intelligenti apportano benefici concreti all’industria: consentono il monitoraggio continuo dello stato strumentale, abilitano strategie di manutenzione predittiva per ridurre i fermi non programmati, migliorano la tracciabilità delle condizioni di produzione e permettono un’ottimizzazione dei costi grazie a una maggiore stabilità dei processi.

Conclusione
Con la serie WUD-2x-E, WIKA va oltre la miniaturizzazione: offre una soluzione IIoT-ready completamente integrata, che unisce la precisione della strumentazione avanzata alla connettività digitale. Questi trasduttori UHP intelligenti rappresentano la convergenza tra eccellenza nella misura e innovazione digitale. Non esitare a contattarci per maggiori informazioni, i nostri esperti saranno lieti di fornirti supporto per la tua applicazione specifica.

Leggi anche il seguente articolo del Blog:
Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®