È un numero sulla sveglia che ci dice quando dovremmo alzarci. Per esempio oggi, un venerdì assolutamente normale. La settimana è già quasi finita e siamo già stanchi. Ma niente di tutto ciò ci è di alcun aiuto e poiché ogni mattina questo minuscolo piccolo …
Tutti gli articoli di Massimo Beatrice
Protezione dalle vibrazioni: cassa con riempimento di liquido vs movimento smorzato
Massimo Beatrice | Know-HowA volte le vibrazioni possono caricare violentemente i manometri a molla Bourdon. Esse provocano fluttuazioni della lancetta e, in caso di carico prolungato, danni al sistema di misura, anche fino al punto di rottura totale. La protezione più efficace contro questi …
DIN 3852-E o DIN EN ISO 1179-2?
Massimo Beatrice | Know-HowLa norma DIN 3852-E per la filettatura degli attacchi di pressione non è più valida dal 2012. La norma relativa alle filettature delle tubazioni diventata valida (ad esempio per l’attacco G ¼ A) è la DIN EN ISO 1179-2: “Attacchi per uso generico e tecnica dei …
Centraline idrauliche: tecnologia di misura sicura ed affidabile
Massimo Beatrice | Know-HowIn quasi tutte le attrazioni dei parchi di divertimento il funzionamento è affidato a una centralina idraulica, nascosta da qualche parte. Questa centralina non solo è responsabile del funzionamento ma garantisce anche la sicurezza dell'attrazione. Quando si …
Le tipologie di protezione antideflagrante per i sensori
Massimo Beatrice | Know-HowL’utilizzo di sensori in aree pericolose può essere fatto utilizzando diversi e definiti concetti relativi al tipo di esecuzione, che fanno riferimento ai diversi tipi di protezione antideflagrante. L’articolo illustra brevemente le più comuni tipologie di queste …