Sonda di livello immergibile WIKA

La sonda di livello, nota anche come trasmettitore di pressione immergibile, è un tipo particolare di sensore di pressione utilizzato per la misura di livello in serbatoi, pozzi e corpi d’acqua quali mari, laghi, fiumi, eccetera.

La sonda di livello è uno strumento che viene tipicamente immerso direttamente nel fluido, più vicino possibile al fondo del serbatoio, del pozzo o del corpo d’acqua e misura la pressione idrostatica corrispondente all’altezza della colonna di liquido soprastante. In pratica, la sonde di livello viene immersa nel fluido con il suo cavo di connessione. L’installazione è quindi piuttosto semplice.

Caratteristiche tecniche e qualitative della sonda di livello

Le caratteristiche tecniche e qualitative più importanti dello strumento devono quindi essere:

  • resistenza e tenuta al fluido per una immersione continuativa
  • resistenza alla pressione
  • resistenza a stress meccanici e termici

Per informazioni tecniche sulle sonde di livello potete visitare la nostra pagina web. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, saremo lievi di aiutarvi.



2 Commenti
  1. Luciano

    Buonasera, Ho un pozzo profondo 21 mt con circa 7 metri di acqua costante.
    Vorrei avere qualche info su una sonda 4- 20 mha da applicare al display che ho gia’
    Mi serve un sensore a 2 fili che sostituisca quelle schifezze cinesi che vanno a 24 volta.
    Quindi una sonda con range 7 mt e cavo 25 mt

    • Gianmario Betto

      Buonasera,
      Possiamo suggerirle di utilizzare la nostra sonda di livello modello LF-1 con campo di misura 10 mH20, segnale di uscita 4…20 mA 2 fili e cavo PUR da 25 m.
      Lasciamo di seguito il link alla scheda tecnica:
      Per ogni dubbio o necessità può contattare lo specialista di prodotto all’indirizzo email [email protected]


Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.