I clienti parlano spesso di massima pressione operativa o di pressione di lavoro. Sfortunatamente questi due termini non sono stati chiaramente definiti per i sensori di pressione e quindi non è possibile dare una risposta definitiva alla domanda. Tutto ciò che possiamo supporre è che per massima pressione operativa o di lavoro si intenda la pressione massima che si verifica nelle normali condizioni operative o di lavoro. Tuttavia è anche possibile che si intenda la massima pressione in tutte le condizioni, compresa la possibilità di un guasto o di anomalie.

Dal punto di vista del costruttore di sensori di pressione non è quindi facile chiarire i termini di massima pressione di lavoro o di pressione operativa. Quello che possiamo fare è specificare i parametri corrispondenti per ogni sensore di pressione e quindi chiarire la differenza tra campo di misura, sovraccaricabilità e pressione di scoppio. Da questo punto di vista, può l’aiutare leggere l’articolo “Come si comporta un sensore di pressione nell’area di sovraccarico, cioè al di fuori del campo di misura?“. La definizione di questi tre parametri può aiutare nello specificare il giusto sensore di pressione per le condizioni di pressione presenti nel vostro sistema. Le definizioni di questi parametri sono anche presenti all’interno della norma DIN 16086.

Non esitate a contattarci per ogni richiesta di informazioni o di assistenza tecnica ed applicativa.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.