indicatori digitali

In molte applicazioni nella misura elettronica di pressione c’è la necessità di visualizzare localmente il valore misurato tramite indicatori digitali. Se il trasmettitore non è fornito d’indicatore integrato, molti strumenti possono essere usati per questo scopo.

Per determinare l’indicatore digitale più idoneo per l’applicazione è necessario considerare i seguenti criteri di selezione:

  • Tipo di montaggio Lo strumento deve essere collegato al trasmettitore in campo, installato in un pannello di controllo oppure in una custodia da campo o da tavolo?
  • Precisione Quali sono i requisiti di precisione? Gli indicatori WIKA hanno precisioni dallo 0.3 % allo 0.02 %.
  • Dimensioni Quali dimensioni sono richieste per la specifica installazione? Questo è particolarmente importante per applicazioni in pannelli di controllo.
  • Opzioni disponibili Sono necessari la ritrasmissione del segnale, dei contatti d’allarme o l’alimentazione del trasmettitore?
  • Caratteristiche dell’indicazione E’ necessaria una visualizzazione a 4 o 5 digit o cifre? Da quale distanza deve essere possibile leggere la misura?

Scopri gli indicatori digitali WIKA.


Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.