La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emissions

La normativa tedesca TA-Luft è stata rivista. La nuova versione segue ora la norma internazionale ISO 15848-1 per la prevenzione dalle fugitive emission. Di conseguenza, i test in conformità alla TA-Luft seguono gli stessi parametri di prova della norma ISO. Tuttavia, la modifica della TA-Luft non ha conseguenze per le valvole WIKA con esecuzione per le fugitive emission già installate nelle applicazioni. Esse sono state comunque testate in conformità a entrambe le direttive prima della consegna.

Un test per determinare il tasso di emissione di una valvola per strumentazione si svolge come segue: la valvola viene sottoposta a invecchiamento artificiale in condizioni di processo normali e utilizzando un gas inerte in tracce, ad esempio l’elio. Al termine del test, viene rilasciato un certificato. Il documento indica il tasso di emissione determinato, il tipo di strumento in prova, il campo di temperatura e di pressione, nonché il numero di cicli di apertura e chiusura nel corso della prova.

La TA-Luft ha impedito un confronto tra valvole di diversi produttori

La base di tali test per l’industria tedesca è costituita principalmente dalle “Istruzioni tecniche sul controllo della qualità dell’aria (TA-Luft), pubblicate per la prima volta nel 1964. La versione del 2002 ha infine indicato ai produttori di valvole di procedere in conformità con la norma VDI 2440 e i suoi valori ammissibili per i test sulle fugitive emission. Tuttavia, essi potevano determinare autonomamente i parametri di prova. Non era quindi possibile un confronto diretto tra le valvole di diversi produttori.

Tre classi di emissione e definizione di importanti parametri di prova

La revisione 2021 della normativa TA-Luft ha quindi garantito condizioni chiare prendendo come base per i test la norma DIN ISO 15848-1, riconosciuta a livello internazionale. I suoi severi requisiti soddisfano l’esigenza del mercato di avere valvole sicure con un tasso di emissione comprovato e ridotto al minimo. La versione 2015 della norma definisce tre classi di emissioni ammissibili: AH, BH, CH (“H” sta per elio). Specifica inoltre importanti parametri di prova come i cicli termici e meccanici, il tipo di apparecchiatura di misura e altre tecnologie e i metodi di prova.

Nuova revisione normativa TA-Luft 

(valida dal 12/2021)

Vecchia versione normativa TA-Luft

(valida dal 07/2002)

Para. 5.2.6.4.: Riferimento alla norma DIN ISO 15848-1; classe di tenuta B (LB) o C (LC) come specificato nella normativa TA-Luft.Para. 5.2.6.4.: Riferimento alla norma VDI 2440 tasso di perdita 10-3 mbar*l/s specificato nella VDI 2440
  • Metodo di prova specificato
  • Cicli meccanici e termici specificati
  • Classi di prestazione specificate
  • Considerazione delle tenute statiche con tasso di perdita specificato
  • Nessun metodo di prova specificato
  • Non sono specificati cicli termici o meccanici
  • Nessuna classe di prestazioni
  • Tenute statiche non incluse
-> Verifica da parte di un ente terzo indipendente-> Autodichiarazione

 

Anche la norma VDI 2440 è stata rivista

Oltre alla TA-Luft, anche la norma VDI 2440 è stata rivista: nel paragrafo 6.3.1.3, lo standard ISO è ora incluso come base di prova e valutazione e come classe di tenuta B (LB). Di conseguenza, entrambe le direttive si concentrano sullo standard internazionale per la qualificazione delle valvole per la riduzione delle fugitive emission. Ciò significa quindi:

  • semplificazione del processo di certificazione,
  • classificazione delle valvole basata su classi di prestazioni definite con precisione,
  • confronto tra valvole diverse basato sugli stessi test,
  • certificazione delle emissioni tramite tenute statiche.

Valvole WIKA disponibili con il più alto livello di certificazione

Su richiesta del cliente, WIKA fornisce già valvole di strumentazione per fugitive emission con il massimo livello di certificazione in conformità alla norma ISO 15848-1 o alle classi AH o BH. Si tratta delle valvole a spillo e multiport delle serie IV1x, IV2x e IV3x, delle monoflange IVM, delle valvole monoblocco IBF e IBM e delle valvole a sfera BV. Le valvole già installate dei modelli citati soddisfano anche i requisiti più elevati grazie alla doppia certificazione in conformità agli standard ISO e TA-Luft. In futuro, tuttavia, la certificazione secondo la norma TA-Luft non sarà più necessaria.

Progettate per un’ampia gamma di applicazioni

Tutte le valvole WIKA per fugitive emission sono progettate per un’ampia gamma di applicazioni. Ad esempio, sono adatte all’uso in impianti upstream critici per la sicurezza nell’industria oil & gas, dove sono presenti gas con un elevato contenuto di H2S. Sono adatte anche per impianti chimici con sostanze estremamente pericolose come l’ammoniaca. Le valvole sono caratterizzate da un’esecuzione compatta e da un sistema di tenuta estremamente resistente. La lavorazione di alta qualità contribuisce alla durata e all’affidabilità a lungo termine. Inoltre, WIKA offre un assemblaggio specifico per il cliente con strumento di misura per tutte le valvole (soluzioni di hook-up). Tali strumenti sono pronti per l’uso e sottoposti a test di tenuta alla consegna (di conseguenza, con elio nel caso di dispositivi per fugitive emission).

Ulteriori informazioni sulle valvole per strumentazione WIKA sono disponibili sul sito web WIKA. Desiderate acquistare valvole e dispositivi di protezione? Nel nostro shop online WIKA troverete alcune delle nostre versioni standard. Per qualsiasi domanda o necessità non esitate a contattarci.

Leggete anche i seguenti articoli del nostro Blog:

“Evitare le fugitive emission con la prevenzione”

“Soluzione hook-up: misura della pressione con accessori”

 



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.