Livellostati modelli TLS-S e TLS-C di WIKA

Nel mondo della misura dei processi industriali, le misure di livello precise sono di vitale importanza. I livellostati svolgono un ruolo cruciale per garantire che i liquidi in un serbatoio siano controllati e monitorati in modo ottimale. In questo articolo del blog, daremo un’occhiata più da vicino a due tipi livellostati: i fidati livellostati a galleggiante e gli innovativi strumenti a vibrazione (disponibili in WIKA da gennaio 2024).

Due tipologie di livellostati

  • Float switch

    Livellostato a galleggiante: un affidabile tuttofare


    I livellostati a galleggiante sono considerati strumenti di misura precisi per i livelli di riempimento dei liquidi. Il loro campo di applicazione copre un’ampia gamma di settori. In particolare, sono noti per la loro precisione, la resistenza alla schiuma e alla viscosità del fluido e per essere economici e privi di manutenzione. Uno dei principali vantaggi di questo strumento è la possibilità di integrare fino a quattro punti di commutazione in un unico strumento. Questa flessibilità li rende una soluzione ideale per le applicazioni complesse in cui sono richiesti più punti di monitoraggio. Inoltre, anche le sonde di temperatura come le Pt100 possono essere alloggiate all’interno del tubo guida del livellostato a galleggiante per misurare contemporaneamente la temperatura di processo.

  • Livellostati modelli TLS-S e TLS-C di WIKA

    Livellostati modelli TLS-S e TLS-C di WIKA


    I livellostati a vibrazione offrono un design compatto, particolarmente adatto al monitoraggio dei livelli limite all’interno delle tubazioni. Un vantaggio notevole è l’indipendenza dalla posizione di montaggio. Ciò ne facilita l’installazione e l’adattamento a diverse applicazioni. Questi strumenti sono particolarmente apprezzati per il monitoraggio a secco delle pompe, in quanto possono essere facilmente integrati in diversi sistemi grazie alle loro dimensioni compatte e alla loro versatilità.

Conclusione – come utilizzare questi strumenti

Con l’introduzione dei livellostati a vibrazione, il mondo della misura di livello di WIKA è diventato ancora più versatile, soprattutto per quanto riguarda i livellostati. I livellostati a galleggiante, tuttavia, rimangono un’opzione affidabile e precisa per le applicazioni che richiedono un monitoraggio e un controllo preciso dei liquidi. Quelli a vibrazione saranno utilizzati principalmente nel campo del monitoraggio delle condutture.

Ulteriori informazioni sui nostri livellostati a galleggiante o a vibrazione modelli TLS-S, TLS-C e TLS-H sono disponibili sul sito web WIKA. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci, i nostri specialisti saranno lieti di aiutarvi.

Visita il nostro Blog per altri interessanti articoli!



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.