acque sotterranee

Il recupero di acqua potabile dalle acque sotterranee è una priorità in molti Paesi.

In Germania, la quota di questa fonte è pari al 70% di tutto l’approvvigionamento idrico. Le acque sotterranee prelevata dalla profondità di diverse centinaia di metri dalla superficie è normalmente in condizioni igieniche perfette.

L’acqua sotterranea è pompata in superficie per mezzo di potenti pompe immergibili. Il rapporto tra l’acqua prelevata e la ricostituzione della falda deve essere monitorato costantemente. Le sonde di livello immergibili che misurano in continuo il livello dell’acqua sono usate per questo scopo. Quest’ applicazione richiede strumenti molto resistenti e quasi esenti da manutenzione. Le sonde di livello immergibili WIKA possono essere immerse completamente e funzionare permanentemente sott’acqua. Sono strumenti estremamente affidabili che possono rimanere in servizio per molti anni.

Il nostro servizio clienti può assistervi nella selezione della sonda di livello più idonea per la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni sulle applicazioni e gli strumenti per le acque chiare e reflue sono disponibili nella brochure WIKA “Water and wastewater technology”.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.