Misura di pressione elettronica

Con il supporto tecnico di WIKA, è stato pubblicato un manuale sulla misura di pressione elettronica che fa parte della rinomata serie di libri “Die Bibliothek der Technik” (Biblioteca della Tecnologia). E’ disponibile in Inglese e in Tedesco.

Riporto una breve dichiarazione degli autori:

“I nostri clienti e colleghi di WIKA ci hanno chiesto di riassumere in modo conciso e comprensibile i principi fondamentali della misura elettronica della pressione. Il numero di prodotti disponibili sul mercato è diventato enorme e difficile da capire, anche per utenti esperti. Questo piccolo manuale comprende tutte le conoscenze di base necessarie per la scelta dello strumento più corretto per l’applicazione e le informazioni per il suo funzionamento. Esso è particolarmente interessante per studenti o apprendisti in ingegneria o per giovani ingegneri o project managers che si trovano ad affrontare la misura di pressione elettronica. Vi auguriamo una interessante e piacevole lettura”

Dai un’occhiata al nostro E-Book.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.