A volte le vibrazioni possono caricare violentemente i manometri a molla Bourdon. Esse provocano fluttuazioni della lancetta e, in caso di carico prolungato, danni al sistema di misura, anche fino al punto di rottura totale. La protezione più efficace contro questi …
Know-How
DIN 3852-E o DIN EN ISO 1179-2?
Massimo Beatrice | Know-HowLa norma DIN 3852-E per la filettatura degli attacchi di pressione non è più valida dal 2012. La norma relativa alle filettature delle tubazioni diventata valida (ad esempio per l’attacco G ¼ A) è la DIN EN ISO 1179-2: “Attacchi per uso generico e tecnica dei …
Centraline idrauliche: tecnologia di misura sicura ed affidabile
Massimo Beatrice | Know-HowIn quasi tutte le attrazioni dei parchi di divertimento il funzionamento è affidato a una centralina idraulica, nascosta da qualche parte. Questa centralina non solo è responsabile del funzionamento ma garantisce anche la sicurezza dell'attrazione. Quando si …
Le tipologie di protezione antideflagrante per i sensori
Massimo Beatrice | Know-HowL’utilizzo di sensori in aree pericolose può essere fatto utilizzando diversi e definiti concetti relativi al tipo di esecuzione, che fanno riferimento ai diversi tipi di protezione antideflagrante. L’articolo illustra brevemente le più comuni tipologie di queste …
Sensori di pressione con comunicazione I²C
Michele Moreo | Know-HowIl sistema di comunicazione seriale I 2 C è stato progettato per la comunicazione di schede di circuiti stampati su brevi distanze e si tratta, quindi, di un semplice bus seriale di dati a 8 bit. Nel frattempo, non sono solo i sensori di pressione che vengono montati …