segnali raziometrici

Per alcune applicazioni quali ad esempio veicoli (automobile, camion, trattori, ecc.) o apparecchiature alimentate da batterie, sono richiesti sensori di pressione con un segnale di uscita a basso consumo per ottenere una lunga durata.

Normalmente, i segnali raziometrici dei sensori di pressione sono trasmessi dal 10 … 90% della tensione di alimentazione. Nessuna tensione di riferimento interna è generata nel dispositivo con uscita raziometrica e tutti i componenti funzionano in proporzione (“in razio”) alla tensione di alimentazione.

I componenti necessari per la generazione della tensione di riferimento interna non sono quindi necessari e i requisiti di potenza dell’elettronica sono quindi ridotti. Inoltre, questo segnale di uscita è più resistente ai disturbi elettromagnetici poiché sono ampiamente utilizzati componenti elettronici lineari.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.