Nel campo della gestione della qualità dell’aria, soprattutto in ambienti che richiedono un controllo rigoroso come le camere bianche, gli ospedali e i sistemi HVAC, la precisione degli strumenti di misurazione è fondamentale. I balometri, essenziali per misurare il flusso d’aria, la pressione e la temperatura, svolgono un ruolo chiave nel garantire che questi ambienti rispettino standard critici di sicurezza ed efficienza.
Inoltre, una corretta taratura di questi strumenti non solo garantisce la conformità alle normative, ma ottimizza anche le prestazioni energetiche dei sistemi di ventilazione, riducendo i costi operativi e assicurando un ambiente salubre.
Ambienti di controllo come camere bianche, ospedali e sistemi HVAC
In spazi altamente controllati come le camere bianche, gli ospedali e i sistemi HVAC, la qualità dell’aria è un fattore cruciale.
Le camere bianche, ad esempio, sono utilizzate in settori come l’industria farmaceutica, la biotecnologia e l’elettronica, dove anche le più piccole particelle possono compromettere la sicurezza e la qualità dei prodotti. Negli ospedali, mantenere un flusso d’aria controllato è vitale per evitare la diffusione di infezioni e garantire un ambiente sicuro per pazienti e personale. I sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione), invece, sono fondamentali per mantenere un ambiente sicuro e confortevole in edifici industriali e commerciali, regolando la temperatura e la qualità dell’aria.
In tutti questi contesti, i sistemi di ventilazione e filtrazione devono operare a livelli ottimali, e per garantirlo è indispensabile l’uso di strumenti di misurazione precisi, come i balometri. Una misurazione scorretta potrebbe compromettere la salute delle persone e la sicurezza dei prodotti.
I balometri come strumento di misura
Un balometro è uno strumento progettato per misurare il flusso d’aria in sistemi HVAC e altri ambienti controllati. Funziona catturando l’aria che fluisce attraverso una griglia di ventilazione e misurando il volume e la velocità del flusso.
I balometri sono utili per verificare la corretta distribuzione dell’aria in edifici commerciali e industriali, così come in strutture critiche come ospedali e camere bianche. Svolgono, inoltre, un ruolo essenziale nella valutazione delle prestazioni dei sistemi di ventilazione, garantendo che funzionino in modo efficiente.
Poiché la misurazione accurata del flusso d’aria è fondamentale per garantire sicurezza, risparmio energetico e conformità normativa, la calibrazione periodica dei balometri diventa indispensabile. Senza taratura, le misurazioni possono risultare inaccurate, con conseguenti squilibri nel flusso d’aria, problemi di comfort termico e un maggiore consumo energetico.
Taratura certificata dei balometri
L’accreditamento nella taratura dei balometri significa conformità alle normative internazionali, in particolare alla EN ISO 14644, che stabilisce i requisiti per la classificazione della pulizia dell’aria in camere bianche e ambienti controllati. Per le aziende che operano in settori in cui la qualità dell’aria è vitale, avere balometri tarati in un laboratorio accreditato è essenziale per diverse ragioni:
- Precisione e Affidabilità: Garantisce l’accuratezza delle misurazioni del flusso d’aria, fondamentali per il corretto funzionamento dei sistemi di ventilazione e per il controllo della qualità dell’aria.
- Conformità alle Norme Globali: Assicura che i processi e le attrezzature rispettino gli standard di qualità internazionali, proteggendo sia le persone che i processi sensibili.
- Prestazioni e Durabilità: Migliora le prestazioni e prolunga la vita utile degli strumenti di misura mantenendoli calibrati e in condizioni ottimali.
In un contesto in cui la precisione è essenziale, la taratura accreditata non è solo un’opzione, ma una necessità per garantire la sicurezza e il funzionamento continuo dei sistemi di ventilazione.
Grazie a questo laboratorio del Gruppo WIKA situato a Barcellona, la rete WIKA è diventata uno dei pochi fornitori di questi servizi in Spagna e in Europa accreditati da ENAC (equivalente di ACCREDIA in Italia e COFRAC in Francia) per la taratura dei balometri secondo la norma ISO/IEC 17025:2017.
La capacità di taratura di questo certificato ENAC copre attrezzature con un intervallo da 40 m³/h a 4500 m³/h, sia in aspirazione che in mandata.
I laboratori WIKA in Francia, Italia e Spagna, non solo coprono le esigenze locali, ma offrono anche servizi di taratura ai clienti dei paesi limitrofi, a seconda del tipo di servizio e delle competenze necessarie.
Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA. Troverete, inoltre, una panoramica dei prodotti, settori e servizi offerti. Non esitate a contattarci per qualsiasi necessità.