In un mondo dove sicurezza ed efficienza operativa sono requisiti imprescindibili, le soluzioni di misura della forza rivestono un ruolo centrale nell’industria del sollevamento e della movimentazione.

Che tu sia un product manager, un ingegnere R&D o un responsabile acquisti, gli strumenti di misura della forza WIKA possono trasformare le tue operazioni e garantire una piena conformità alle normative di sicurezza.

In questo articolo esploreremo nel dettaglio perché le soluzioni di misura della forza sono essenziali, come migliorano le prestazioni delle attrezzature.

Cella a tensione per la misura di forza in produzione

Perché la misura della forza è essenziale nel sollevamento e nella movimentazione?

Immagina una gru o un paranco a catena senza dispositivi di monitoraggio del carico. I rischi di incidenti, guasti ai macchinari e costi aggiuntivi sarebbero enormi. È qui che entrano in gioco i sensori di forza, che svolgono diverse funzioni chiave:

  • Protezione contro i sovraccarichi: I sensori rilevano carichi eccessivi, attivando meccanismi di limitazione per prevenire guasti strutturali o incidenti.
  • Conformità alle omologazioni di sicurezza: Con le omologazioni EN 13849 e SIL, le soluzioni garantiscono piena conformità alle normative internazionali.
  • Aumento della produttività: Evitando interruzioni e costi di manutenzione imprevisti, questi dispositivi prolungano la vita utile delle attrezzature e ottimizzano le operazioni.
  • Ergonomia e comfort degli operatori: I manipolatori con sensori di forza facilitano una gestione più fluida e sicura, riducendo l’affaticamento degli operatori.

Applicazioni delle soluzioni di misura della forza nel sollevamento e movimentazione

Gru industriali

Cella di carico a perno, modello F5308

Le gru necessitano di un monitoraggio preciso per evitare sovraccarichi. WIKA offre celle di carico a perno nel flusso di forza, abbinati a limitatori. Questi sistemi:

  • Proteggono macchinari e operatori.
  • Assicurano conformità alle norme più rigorose.
  • Offrono design personalizzati per applicazioni specifiche.

 

Paranchi a catena

Set di prova per paranco a catena, modello FRKPS

I paranchi industriali traggono vantaggio da sistemi come il set di prova per paranco a catena modello FRKPS di WIKA, che permette:

  • Test semplici sugli innesti a frizione senza l’uso di pesi fisici.
  • Una taratura precisa per configurazioni multiple.

Sistemi di stoccaggio e recupero (SRS)
I sistemi automatizzati beneficiano di sensori per il monitoraggio del carico in tempo reale. Le soluzioni WIKA includono:

  • Celle di carico a perno personalizzati per ridurre i costi prevenendo guasti.
  • Acquisizione dati per controllo qualità e tracciabilità.

Trasduttore di forza a tensione/compressione, modello F2301

Manipolatori e bilanciatori
Trasduttore di forza a tensione/compressione come il modello F2301 consentono un controllo diretto dei carichi, offrendo:

  • Operazioni fluide e precise grazie a un’uscita analogica.
  • Personalizzazione completa per diverse tipologie di manipolatori.

Testimonianze e successi

WIKA ha collaborato con aziende leader, sviluppando soluzioni su misura per migliorare sicurezza ed efficienza. Un cliente ha ridotto i tempi di inattività del 30% grazie ai nostri sensori, rispettando le omologazioni EN 13849.

Visita la nostra pagina dedicata WIKA Hoisting & Lifting per scoprire le soluzioni di misura della forza e non esitare a contattarci per maggiori informazioni, i nostri esperti sono pronti a discutere le tue esigenze per trovare la soluzione perfetta.

Leggi anche:
Celle di carico a perno. Definizione e aree di applicazione
Celle di carico a perno. Ridondanza e sicurezza



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.