WIKA ha rinnovato i suoi manometri e termometri in acciaio inox.

Nuovo look e funzionalità migliorate: WIKA ha rinnovato completamente i suoi manometri e termometri meccanici in acciaio inox. I clienti ne beneficiano in diversi modi e senza costi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile utilizzare un codice QR sul quadrante per aprire il passaporto del prodotto con i dati personalizzati sullo strumento e accesso alla documentazione tecnica. Nessuno strumento analogo sul mercato offre questa funzione digitale. I componenti nel tipico colore blu WIKA mostrano inoltre al cliente, a prima vista, che si tratta di un prodotto WIKA di comprovata qualità e non di una contraffazione. Ecco in dettaglio come il lifting migliora l’uso dello strumento:

1. Chiara identificazione dello strumento: dati digitali del prodotto grazie al codice QR

I manometri e i termometri in acciaio inox sono dotati di un codice QR sul quadrante. I clienti devono solo scannerizzarlo per accedere immediatamente a un passaporto del prodotto con tutte le informazioni importanti per l’identificazione univoca dello strumento in conformità alla norma IEC 61406. Questa funzione consente un riordino rapido e senza errori e l’integrazione nei sistemi esistenti, semplificando notevolmente la logistica.

2. Documentazione digitale: disponibile sempre e ovunque

Le informazioni tecniche sui rispettivi strumenti di misura sono ora disponibili in formato digitale. I clienti possono utilizzare il codice QR per accedere in qualsiasi momento a schede tecniche, manuali d’uso, certificati e omologazioni. Questa digitalizzazione garantisce un accesso immediato e semplice ai documenti richiesti, favorendo così un uso efficiente degli strumenti. Tutti i documenti sono disponibili in diverse lingue e sono sempre aggiornati.

3. Identità blu: maggiore protezione dalla contraffazione grazie a un design distintivon

Das markante Design der Edelstahl-Manometer und -thermometer erhöht die Fälschungssicherheit.

I componenti nel tipico colore blu WIKA rendono difficile la contraffazione degli strumenti di misura. Il codice QR sul quadrante consente di accedere al passaporto del prodotto con tutti i dati per una chiara identificazione dello strumento, che protegge anche dalla contraffazione. Per familiarizzare con le caratteristiche dello strumento digitale, è sufficiente scansionare il codice QR sul quadrante.

La pirateria dei prodotti danneggia l’industria su larga scala. Secondo uno studio dell’associazione industriale VDMA, ne sono colpite (a partire dal 2022) il 72% delle aziende tedesche nel settore dei costruttori di macchine e impianti. Lo studio stima la perdita di fatturato a circa 6,4 miliardi di euro, che corrisponde a circa 29.000 posti di lavoro. Anche gli strumenti di misura WIKA contraffatti compaiono ripetutamente sul mercato. La maggior parte di essi proviene dall’Asia. WIKA utilizza tutti i mezzi legali a sua disposizione per agire contro i contraffattori al fine di proteggere la propria reputazione e tutelare i clienti dai danni causati dalla qualità inferiore dei prodotti contraffatti.

L’aggiornamento visivo dei manometri e dei termometri in acciaio inox contribuisce in modo significativo alla sicurezza contro la contraffazione dei prodotti. Tutte le parti esterne in elastomero sono ora nel tipico colore blu WIKA. Questa colorazione specifica della guarnizione della finestra, del tappo di riempimento e del coperchio di sfiato rende molto più difficile la contraffazione. Inoltre, il nuovo numero di serie a undici cifre, conforme allo standard IEC 61406 per l’identificazione univoca degli oggetti fisici, promuove l’autenticità di ogni strumento..

4. Migliore leggibilità: il contorno della guarnizione elimina il rischio di riflessi

La guarnizione blu del trasparente è la caratteristica visiva più evidente del lifting. Grazie alla sua nuova geometria e al suo contorno, non ci sono più superfici metalliche all’interno della cassa. Il rischio di riflesso, che può verificarsi in condizioni di luce sfavorevole e compromettere la leggibilità del quadrante, è quindi eliminato. La lettura chiara del valore misurato è quindi garantita in ogni situazione. Questo vale, in particolare, per i punti di misura all’aperto esposti alla luce del sole

I manometri e i termometri in acciaio inox rimangono una parte indispensabile della strumentazione di processo, poiché forniscono in modo affidabile un valore misurato senza energia esterna. In qualità di leader del mercato mondiale, WIKA ha sottolineato la loro importanza con il lifting e allo stesso tempo ha aumentato la loro funzionalità a un nuovo livello. Per i clienti, questo significa:

  • Semplice identificazione e riordino globale dei prodotti grazie all’accesso digitale al passaporto dei prodotti tramite codice QR
  • Accesso immediato ai documenti tecnici tramite codice QR
  • Protezione contro la contraffazione dei prodotti grazie all’aggiornamento visivo e al numero di serie esteso
  • Migliore leggibilità del quadrante
  • Valore aggiunto senza aumento di prezzo

Sul sito WIKA troverete ulteriori informazioni sui manometri e termometri in questione. È possibile ordinare le versioni standard direttamente nello shop online WIKA. Sul sito web troverete anche una panoramica di altre soluzioni di misura per l’industria di processo. Per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci.

Leggi anche i nostri articoli:
Manometro in acciaio inox in versione di sicurezza SIL: guida alla scelta
Manometri e idrogeno: quali sono gli strumenti adatti?
Uso e vantaggi del manometro in glicerina
Come scegliere i termometri meccanici (1): il tempo di risposta



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.