Forno industriale WIKA: test approfonditi e corsi di formazione

Massimo Beatrice | Temperatura

L'unità di processo da 9,6 milioni di BTU presso l'impianto di test WIKA a Houston, Texas, replica le precise condizioni di un forno. Questa capacità consente ai clienti di trovare soluzioni a problemi reali senza interrompere il funzionamento della raffineria.  …

Leggi articolo

Manometri da processo industriali: garanzia di durata

Massimo Beatrice | Pressione

Le industrie di processo si affidano agli strumenti per la misura di pressione per operazioni sicure ed efficienti. I manometri da processo WIKA offrono prestazioni eccezionali, affidabilità e sicurezza, anche nelle condizioni più difficili. L'industria di …

Leggi articolo

Applicazione: sensore di pressione personalizzato resistente ai gas clorurati

Massimo Beatrice | Pressione, Prodotti

Per un’azienda leader nel settore delle apparecchiature e servizi per la portata industriale di gas, una specifica applicazione stava causando notevoli difficoltà all'utente finale. L'ambiente difficile (gas clorurati ad alta temperatura per la produzione di fibre …

Leggi articolo

Certificazione CCC (China Compulsory Certification) per sonde di temperatura elettriche

Domenico Palumbo | Temperatura
CCC - China Compulsory Certification

La "China Compulsory Certification (CCC)" è un sistema di certificazione della Repubblica Popolare Cinese. Dal 1° ottobre 2020, ad esempio, non è più consentito immettere sul mercato cinese sonde di temperatura elettriche a prova di esplosione (termoresistenze e …

Leggi articolo

Trasmettitore di pressione industriale S-20: eccellente in condizioni estreme

Massimo Beatrice | Pressione, Prodotti

Alte temperature, fluidi aggressivi, vibrazioni, immersione: il trasmettitore di pressione industriale S-20 può essere personalizzato per operare in queste e altre condizioni difficili senza compromettere la precisione. La sua versatilità e durata sono ciò che …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Sonde Pt100 e Pt1000: fattori e differenze importanti
  • Sensori di temperatura, pozzetti e tempi di risposta
  • Clip di montaggio rapido per il fissaggio esterno di sonde di temperatura

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali