Nei processi farmaceutici, gli strumenti per la misura di pressione devono svolgere i compiti più diversi. Controllano la pressione di processo, servono a rilevare le perdite, sono utilizzati per il controllo di pompe, filtri e processi di pulizia e anche per il …
Prodotti
Differenza tra le classificazioni NEMA e IP
Massimo Beatrice | PressionePer una sicurezza e prestazioni ottimali, le apparecchiature elettriche devono essere protette dall'ambiente. Sia la classificazione NEMA che quella IP indicano il livello di protezione di un dispositivo nei confronti delle condizioni esterne, che vanno dallo sporco …
Innovazione del valore WIKA: soluzioni per il controllo valvole
Massimo Beatrice | PressioneUn importante fornitore di soluzioni di automazione voleva aggiornare il sistema di controllo valvole che utilizzava su due prodotti per ottenere più informazioni e un controllo migliore. L'analisi del problema durante un workshop sull’innovazione del valore di WIKA …
Termometri e sensori di temperatura industriali per HVAC
Domenico Palumbo | TemperaturaLa temperatura è il parametro più misurato e monitorato nelle applicazioni HVAC residenziali, commerciali e industriali. Come tale, una strumentazione affidabile è un must. WIKA produce una gamma completa di termometri a quadrante di alta qualità per la misura di …
Forno industriale WIKA: test approfonditi e corsi di formazione
Massimo Beatrice | TemperaturaL'unità di processo da 9,6 milioni di BTU presso l'impianto di test WIKA a Houston, Texas, replica le precise condizioni di un forno. Questa capacità consente ai clienti di trovare soluzioni a problemi reali senza interrompere il funzionamento della raffineria. …