L’utilizzo di ossigeno, gas essenziale per la nostra vita, è molto complesso nelle applicazioni industriali. L’industria, soprattutto nei settori chimico, farmaceutico e medicale si ritrova, di volta in volta, a confrontarsi con nuove sfide nell'affrontare i …
Prodotti
Clip di montaggio rapido per il fissaggio esterno di sonde di temperatura
Domenico Palumbo | TemperaturaUna clip per il montaggio rapido consente di fissare in modo rapido ed economico le sonde di temperatura in sistemi di riscaldamento e pompe di calore . Le sonde possono essere fissate velocemente alle tubazioni senza la necessità di utilizzare utensili appositi. …
Manometro in glicerina: uso, vantaggi e applicazioni
Ferdinando Miccoli | Pressione, ProdottiIl manometro in glicerina viene utilizzato soprattutto nelle applicazioni caratterizzate da vibrazioni, urti dinamici e pulsazioni di pressione. Il liquido di riempimento smorza i movimenti del sistema di misura e della lancetta, riducendo le sollecitazioni sui …
Come funziona un separatore a membrana?
Gianmario Betto | Pressione, ProdottiI separatori a membrana sono utilizzati per le misure di pressione quando il fluido di processo non deve venire a contatto con le parti in pressione dello strumento di misura. Un separatore a membrana ha due funzioni principali: 1. Separare lo strumento di misura …
Nuova esecuzione Scruton Well® per i pozzetti termometrici
Domenico Palumbo | ProdottiAllo scopo di evitare qualsiasi danno ai pozzetti termometrici dovuto a sollecitazioni meccaniche durante il funzionamento, è consigliabile eseguire il calcolo dei pozzetti secondo le ASME PTC 19.3 TW-2010 per tutte le applicazioni con condizioni di processo critiche. …