Tecnologia di misura per la ventilazione e la climatizzazione

Serena Doria | Prodotti

I sistemi di ventilazione e climatizzazione sono fondamentali per mantenere un ambiente confortevole e sano in qualsiasi edificio. Tuttavia, questi sistemi possono essere molto dispendiosi in termini di energia. Per questo motivo, è importante utilizzare sensori di …

Leggi articolo

T38: precisione senza deriva

Marco Affabile | Prodotti, Temperatura

Per gli operatori degli impianti, la deriva di un sensore di temperatura fisso è spesso una vera e propria spina nel fianco. Questo problema, infatti, di solito viene rilevato solo durante la taratura successiva, ovvero quando è ormai troppo tardi! Fino a quel …

Leggi articolo

Manometri in acciaio inox rinnovati: nuove funzioni digitali

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
WIKA ha rinnovato i suoi manometri e termometri in acciaio inox.

Nuovo look e funzionalità migliorate: WIKA ha rinnovato completamente i suoi manometri e termometri meccanici in acciaio inox. I clienti ne beneficiano in diversi modi e senza costi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile utilizzare un codice QR sul quadrante per aprire …

Leggi articolo

Tipo di protezione antideflagrante Ex i per strumenti di misura della pressione con funzionamento a batteria

Serena Doria | Pressione, Prodotti
Tipo di protezione antideflagrante Ex i per gli strumenti di misura della pressione con funzionamento a batteria

Quale tipo di protezione antideflagrante è adatto per gli strumenti per la misura di pressione alimentati a batteria, che sempre più spesso vengono utilizzati in combinazione con un'unità radio? WIKA ha risposto chiaramente a questa domanda in merito alla sua gamma …

Leggi articolo

Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

Lorenzo Avitabile | Pressione
Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

I trasduttori di pressione con protocollo di comunicazione EtherCAT ® contribuiscono al processo di digitalizzazione dell'industria dei semiconduttori anche per quanto riguarda i trasmettitori. In futuro, in ogni impianto di produzione, decine di postazioni per la …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Come funziona un flussostato calorimetrico?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali