Sensore di pressione P-30: precisione eccellente e design compatto

Lorenzo Avitabile | Pressione, Prodotti
Manutenzione automobile

Le applicazioni critiche richiedono un elevato livello di accuratezza di misura, disponibile solo con il sensore di pressione industriale di precisione come il P-30 di WIKA. L’esecuzione compatta e robusta conferisce a questo trasmettitore di pressione una …

Leggi articolo

Manometri POLARgauge per bassissime temperature

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
Famiglia di orsi polari

Progettata per un funzionamento affidabile a temperature ambientali estremamente basse, i manometri serie POLARgauge ® WIKA consentono la misura accurata della pressione di esercizio, della pressione differenziale e della temperatura di un processo in luoghi dove gli …

Leggi articolo

Manometri igienico-sanitari: IP68 e pulizia dall’esterno

Gianmario Betto | Applicazioni, Pressione, Prodotti
Manometri igienico-sanitari: IP68 e pulizia dall’esterno

Valvola di sfiato al posto del foro di sfiato: con questa opzione, i manometri a membrana per applicazioni igienico-sanitarie, come il modello PG43SA-S, sono adatti anche negli impianti farmaceutici per la pulizia dall'esterno con agenti particolarmente aggressivi. La …

Leggi articolo

Rilevamento perdite e analisi del gas SF6

Jacopo Grazzini | Soluzioni innovative per il gas SF6

L'industria della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica si affida all'esafluoruro di zolfo per isolare le apparecchiature a media e alta tensione. I rilevatori di perdite e gli strumenti di analisi del gas assicurano che l'SF 6 sia abbastanza puro (e …

Leggi articolo

Trasformazione dell’idrogeno in chilometri

Massimo Beatrice | Pressione

I veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) alimentati a idrogeno sono ecologici e potenti. La crescente domanda di questi veicoli a zero emissioni è attualmente concentrata soprattutto sui veicoli commerciali. In Svizzera, per esempio, la "H2 Mobility …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Trasduttori vs. trasmettitori di pressione: c’e’ differenza?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali