Differenza classificazioni NEMA e IP

Per una sicurezza e prestazioni ottimali, le apparecchiature elettriche devono essere protette dall’ambiente. Sia la classificazione NEMA che quella IP indicano il livello di protezione di un dispositivo nei confronti delle condizioni esterne, che vanno dallo sporco che cade alle onde dell’oceano. Queste due classificazioni differiscono in metodi, parametri e categorie.

Quando si seleziona un sensore o un trasmettitore di pressione, un fattore importante da considerare è quanto bene la custodia o la cassa protegga i sensori dagli elementi e dalla possibilità che si verifichino esplosioni. Condizioni ambientali comuni e apparentemente innocue, come la polvere o l’umidità, possono portare a errori o malfunzionamenti, che hanno entrambi un impatto negativo sulle prestazioni e sulla sicurezza.

Sono due le organizzazioni rendono semplice capire il livello di protezione di un prodotto. La National Electrical Manufactures Association (NEMA) ha creato molti tipi di custodie NEMA, comunemente chiamate “classificazione NEMA”, specificamente per le apparecchiature elettriche. La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha creato un sistema numerico per categorizzare quasi ogni tipo di elemento che copra o circondi uno strumento. I codici IP (Ingress Protection) non riguardano solo le custodie elettroniche, ma considerano solo solidi e liquidi.

Questi sistemi di classificazione sono simili, nel senso che classificano la qualità e la quantità delle incursioni. Tuttavia, questi due sistemi utilizzano diversi parametri di prova e, quindi, non sono direttamente comparabili o facilmente convertibili. Inoltre, le classificazioni IP riguardano solo la protezione, mentre le classificazioni NEMA sono più complete, considerando altri fattori come la corrosione e la posizione fisica dello strumento.

Cosa si intende per classificazioni NEMA?

Le classificazioni NEMA, ampiamente utilizzate negli Stati Uniti, si basano sullo standard NEMA 250 “Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)”. Indicano il livello di protezione di un dispositivo, che va dalla caduta della polvere ai fluidi corrosivi. Tutte le classificazioni NEMA presuppongono che la custodia protegga il personale dalle parti pericolose.

Le classificazioni NEMA 1-6 e 12-13 sono per luoghi non pericolosi, il tipo 11 si occupa della corrosione e i tipi 7-10 qualificano le custodie per luoghi pericolosi (a rischio di esplosione) e incorporano anche altre linee guida del settore, vale a dire i requisiti degli Underwriters Laboratories (UL) di classe I o II e gli standard della Mine Safety and Health Administration (MSHA). Questa tabella riassume le classificazioni NEMA più comuni:

Tipologie di custodia NEMA

CLASSIFICAZIONE
POSIZIONE DISPOSITIVO CUSTODIA PROTETTA DA…
NEMA 1interna
  • sporco che cade
NEMA 2interna
  • sporco che cade
  • gocciolamento e leggeri spruzzi d’acqua
NEMA 3interna/esterna
  • sporco che cade, polvere spazzata dal vento
  • pioggia, nevischio, neve
NEMA 3Rinterna/esterna
  • sporco che cade
  • pioggia, nevischio, neve
  • danni da formazione esterna di ghiaccio
NEMA 3Sesterna
  • sporco che cade, polvere spazzata dal vento
  • pioggia, nevischio, neve
  • ghiaccio solido (i meccanismi esterni restano in funzione)
NEMA 4interna/esterna
  • sporco che cade, polvere spazzata dal vento
  • pioggia, nevischio, neve
  • spruzzi d’acqua, acqua diretta proveniente da tubi flessibili
NEMA 4Xinterna/esterna
  • sporco che cade, polvere spazzata dal vento
  • pioggia, nevischio, neve
  • spruzzi d’acqua, acqua diretta proveniente da tubi flessibili
  • corrosione
  • danni da formazione esterna di ghiaccio
NEMA 5principalmente interna
  • sporco che cade, polveri nell’aria, lanugine e fibre trasportate dall’aria
  • gocciolamento e leggeri spruzzi d’acqua 
NEMA 6interna/esterna
  • sporco che cade
  • acqua diretta proveniente da tubi flessibili
  • immersione temporanea a profondità limitata
  • danni da formazione esterna di ghiaccio
NEMA 7interna
  • esplosioni interne come da UL Classe I, requisiti anti-deflagranti dei Gruppi C & D 
NEMA 8interna/esterna
  • combustione come da UL Classe I, requisiti anti-deflagranti dei Gruppi C & D 
NEMA 9interna
  • innesco da polveri come da UL Classe II, requisiti dei Gruppi E, F, G 
NEMA 10 interna/esterna
  • esplosioni interne come da norme MSHA 
NEMA 11 interna
  • gocciolamento di liquidi corrosivi, gas corrosivi
NEMA 12
interna
  • sporco che cade, circulating dust, lint, fibers
  • gocciolamento e leggeri spruzzi d’acqua
NEMA 13
interna
  • sporco che cade circulating dust, lint, fibers
  • gocciolamento e leggeri spruzzi d’acqua
  • spruzzi, schizzi e perdite d’olio
  • refrigeranti non corrosivi
     

in rosso = condizioni pericolose

Cosa si intende per classificazioni IP?

Le classificazioni IP (Ingress Protection), basate sulla norma internazionale IEC 60529 usano un sistema a due cifre. La prima cifra denota la protezione contro varie intrusioni solide, che va da 0 (nessuna protezione) a 6. La seconda cifra denota la protezione contro varie intrusioni di liquidi e usa una classificazione simile, ma che si spinge fino a 9K. Per esempio, la maggior parte degli ombrelli sono IP01: 0 = nessuna protezione contro i solidi, e 1 = protezione contro le gocce d’acqua che cadono verticalmente.

Il sistema di codifica IP è quello preferito nell’Unione Europea, ma è sempre più usato anche negli Stati Uniti e in altri paesi. Questa tabella elenca i codici di classificazione IP e le loro condizioni generali ammissibili:

CODICI DELLE CLASSIFICAZIONI IP

PRIMA CIFRA: PROTEZIONE DA SOLIDISECONDA CIFRA: PROTEZIONE DA LIQUIDI
0Nessuna protezione0Nessuna protezione
1Oggetto > 50 mm (2″)

es., mani, animali più grandi
1gocce d’acqua che cadono in verticale
2Oggetto > 12 mm (.5″)

es., dita, animali più piccoli
2spruzzi d’acqua, 15° dalla verticale
3Oggetto > 2.5 mm (.01″)

Es., fili spessi, strumenti, insetti
3spruzzi d’acqua, < 60° dalla verticale
4Oggetto > 1 mm (0.04″)

es., fili spessi

4gocce e spruzzi d’acqua, da qualsiasi direzione

grado di protezione limitato consentito
5resistente alla polvere

grado di protezione limitato consentito
5getti e spruzzi d’acqua, bassa pressione

grado di protezione limitato consentito

6antipolvere6getti d’acqua, alta pressione

e.g., forti getti, onde, mare grosso
  7Immersione in acqua, durata limitata

secondo le condizioni di pressione e di tempo indicate

  8Immersione in acqua, durata non definita

sotto determinate pressioni

  9Kgetti di vapore, alta temperatura e alta pressione

K = come da ISO 20653

I seguenti sono alcuni esempi e le loro classificazioni IP:

  • Recinzione a catena: IP10
  • Recinzione per polli: IP20
  • Zanzariera: IP30
  • Tessuto in Kevlar: IP40
  • Tenda da campeggio: IP42
  • Pellicola di plastica: IP51
  • Bottiglia di vino: IP67
  • Ultima generazione di smartphone: IP68
  • Sensore di pressione WIKA MH-4: fino a IP69K

WIKA offre un’ampia gamma di strumenti di misura della pressione che soddisfano i requisiti di protezione specifici definiti dai sue sistemi di classificazione. Per ulteriori informazioni sulle classificazioni NEMA, sui codici IP, sui nostri trasmettitori di pressione IP68 e IP69K e sui tipi di custodie o sui gradi di protezione di cui necessita la vostra applicazione, contattate i nostri specialisti della misura di pressione.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.