EMICOgauge elimina le emissioni fuggitive di metano

Sia nell’industria chimica, che nelle aziende petrolchimiche o nella lavorazione del petrolio greggio e del gas naturale sono numerosi i processi che contengono metano, dannoso anche per il clima attraverso le fugitive emission. Qualsiasi fuga di questo gas serra o di sostanze simili attraverso la strumentazione di processo viene contrastata dal sistema di misura della pressione EMICOgauge di WIKA. Si tratta del montaggio di un manometro in versione di sicurezza con una valvola che ne impedisce le fugitive emission.

Rispetto a combinazioni simili, il sistema EMICOgauge (EMICO = EMIssion COntrol) rappresenta un ulteriore sviluppo cruciale: è il primo del suo genere a essere stato sottoposto a un test di tenuta nella sua interezza, in conformità ai requisiti della TA Luft (VDI 2440) sulle fugitive emission. Ciò è stato possibile grazie ad uno speciale design.

Il raccordo conico/filettato impedisce le fugitive emission

In linea di principio, qualsiasi strumento di misura della pressione può essere accoppiato con una delle valvole di strumentazione WIKA per le fugitive emission. Ciò avviene utilizzando una filettatura di montaggio, il che comporta un potenziale rischio di perdite. Il sistema EMICOgauge, invece, è dotato di un raccordo conico/filettato con un adattatore liberamente ruotabile e un sistema di tenuta ridondante (tenuta metallo-metallo più O-ring). Le guarnizioni sono realizzate con materiali particolarmente resistenti alle influenze chimiche e termiche. Grazie alla lavorazione di alta qualità, WIKA garantisce la tenuta del gruppo, anche dopo essere stato installato e rimosso venti volte.

Pressure measuring system against fugitive methane emissions

Nell’assemblaggio convenzionale dello strumento di misura della pressione e della valvola utilizzando una filettatura di montaggio, ci sono due punti potenziali per le fugitive emission (immagine a sinistra). Il sistema EMICOgauge elimina tali perdite grazie al raccordo cono-filetto con adattatore a rotazione libera e al sistema di tenuta ridondante.

 

Protezione per le persone e il processo

Il sistema di misura soddisfa quindi i più elevati standard di sicurezza. Elimina in modo permanente le fugitive emission di metano e altre sostanze. La sua protezione si estende sia all’ambiente che ai processi e alle persone che vi lavorano. Il metano, ad esempio, non solo ha un elevato potenziale di riscaldamento globale, ma è anche altamente infiammabile. Il gas è anche il motivo per cui la valvola di strumentazione è abbinata a un manometro. I punti di misura nelle aree dell’impianto in cui il metano scorre attraverso le tubazioni sono principalmente dotati di strumenti indicatori.

Manometro in versione di sicurezza S-3

Il sistema EMICOgauge misura pressioni fino a 420 bar (6.000 psi) con il manometro modello 2xx.30 in versione di sicurezza S-3. Questa variante protegge l’operatore da lesioni in caso di guasto dovuto a sovrapressione. Per il secondo componente del sistema di misura, la valvola, sono disponibili i seguenti modelli con design ottimizzato per le fugitive emission, in conformità alla norma ISO 15848-1 e TA Luft: la monoflangia IVM e le valvole a spillo IV1x e IV2x (blocco & sfiato). La messa in funzione del sistema EMICOgauge avviene secondo il principio plug-and-play. L’adattatore girevole a rotazione libera consente di posizionare il display a 360° e di smontare facilmente lo strumento di misura per la taratura o la sostituzione.

Ulteriori informazioni sul sistema EMICOgauge e sugli strumenti che possono essere combinati con esso sono disponibili sul sito web WIKA. Non esitate a contattarci, saremo lieti di supportarvi per qualsiasi ulteriore richiesta.

Leggete anche i nostri articoli del Blog:
“Evitare le fugitive emission con la prevenzione”
“Valvola con doppio blocco e sfiato per un funzionamento sicuro”
“Soluzione hook-up: misura della pressione con accessori”

Nel video che segue troverete ulteriori informazioni sulle nostre valvole per strumentazione:



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.