Le applicazioni critiche richiedono un elevato livello di accuratezza di misura, disponibile solo con il sensore di pressione industriale di precisione come il P-30 di WIKA. L’esecuzione compatta e robusta conferisce a questo trasmettitore di pressione una versatilità ancora maggiore.
Banchi di prova, laboratori, servizi di calibrazione, sistemi elettronici, costruttori di macchine e automazione: queste e altre applicazioni di alta precisione richiedono standard elevati di accuratezza nella misura della pressione. Inoltre, spesso non c’è molto spazio in questi sistemi.
Per soddisfare questi requisiti, WIKA ha realizzato un piccolo ma potente sensore di pressione industriale di precisione (chiamato anche trasduttore di pressione).
Sensore per una precisione affidabile

P-30
Il trasmettitore di pressione elettronico WIKA P-30 offre misure precise e veloci per applicazioni critiche. I nostri specialisti hanno progettato questa linea di trasduttori di pressione versatili per soddisfare le esigenze di progettazione delle applicazioni industriali/OEM e dei sistemi elettronici integrati.
Durante lo sviluppo del trasmettitore di pressione P-30, abbiamo valutato i requisiti della tecnologia dei banchi di prova nell’industria automobilistica. L’analisi dei dati svolge un ruolo importante nei banchi di prova per l’ottimizzazione delle prestazioni della catena cinematica. Pertanto, gli strumenti di pressione devono soddisfare elevati requisiti di precisione e velocità di misura.
Un sensore di pressione potente ma compatto
Questo trasduttore di pressione con struttura interamente in acciaio inox è estremamente preciso, grazie alla compensazione attiva della temperatura, ed è ricco di funzioni:
- Accuratezza standard ≤ ±0,1% e accuratezza opzionale di ≤ ±0,05
- Non linearità ≤ ±0,04% dello span (BFSL)
- Misura la pressione relativa, la pressione assoluta e il vuoto
- Campo di misura della pressione relativa da 0…0,25 bar a 0…1.000 bar (da 0…5 psi a 0…10.000 psi)
- Velocità di misura di 1 kHz per una rapida acquisizione dei dati
- Resiste a temperature ambiente e del fluido da -20°C a 105°C (da -4°F a 221°F)
- Grado di protezione da IP65 a IP67, a seconda del collegamento elettrico
- Resistenza alle vibrazioni di 10 g
- Supera il test di caduta libera da un’altezza di più di 1 metro
- Vita utile di 10 milioni di cicli di carico
- Viene fornito di serie con un rapporto di prova di accuratezza con la possibilità di ottenere omologazioni e certificati
Dietro la compensazione attiva della temperatura c’è un sistema avanzato di misurazioni interne della temperatura e di elaborazione digitale del segnale controllata da un microprocessore. Ciò significa che da da 10°C a 60°C (50°F a 140°F) non ci sono errori di temperatura aggiuntivi. L’avanzato circuito di elaborazione digitale garantisce inoltre una velocità di misurazione fino a 1 ms.
Inoltre, il corpo (senza gli attacchi) è lungo solo circa 76 mm (3 pollici), il che lo rende più piccolo di almeno il 30% rispetto ai sensori di pressione elettronici comparabili. Le dimensioni compatte fanno sì che il P-30 possa essere facilmente integrato in rack o armadi di prova standard da 480 mm con spazio limitato.
Sensore di pressione dalla versatilità eccezionale
Grazie alla varietà di connessioni e uscite, gli ingegneri WIKA hanno fatto in modo che il P-30 possa essere incorporato in quasi tutte le applicazioni o sistemi.
Connessioni elettriche
- Circolare: 4 pin M12 x 1, 5 pin M12 x 1 (CANopen), 5 pin M16 x 0,75
- Angolare
- A baionetta
- Uscita cavo: 2 fili con lunghezza del cavo specificata dal cliente
Attacchi al processo
- G: ¼ B, ¼ femmina, ½ B, ¼ A
- NPT: ¼ e ½
- Guarnizioni sulle seguenti dimensioni di filettatura: G ¼ B, G ½ B, G ¼ A
- Altre configurazioni disponibili
Per i liquidi o i fluidi cristallizzanti che possono intasare gli attacchi di processo standard, offriamo un modello con membrana affacciata (P-31).
Segnali di uscita
- Analogici: corrente a 2 e 3 fili, tensione a 3 fili
- CANopen
- USB
L’interfaccia USB interna è un potente strumento per la taratura e le regolazioni. È sufficiente utilizzare il software di configurazione EasyCom di WIKA per modificare in modo rapido e semplice il trasmettitore di pressione direttamente in campo, comprese le regolazioni dei punti di zero e dello span. Con il nostro software di registrazione dati, la versione USB può anche salvare i valori misurati e creare rapporti personalizzati.
WIKA, il vostro partner per i trasduttori di pressione industriali di precisione
I sistemi elettronici integrati, sia per i banchi di prova che per la manutenzione predittiva, richiedono sensori di pressione estremamente precisi su cui poter contare. Il P-30 è un trasmettitore di pressione compatto, progettato per funzionare in modo perfetto e affidabile in un’ampia gamma di applicazioni high-tech.
Non esitate a contattare i nostri specialisti di pressione elettronica per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza personalizzata per la vostra applicazione specifica.