Sistema compatto con separatore a membrana con interfaccia IO-Link, per l'industria alimentare

Il sistema compatto con separatore a membrana DSSA11SA con interfaccia IO-Link consente alle aziende dell’industria alimentare di effettuare misure di pressione intelligenti. Lo strumento WIKA soddisfa gli elevati requisiti degli standard igienico-sanitari. Inoltre, supporta la ricerca del miglioramento continuo e la digitalizzazione dei processi. Il sistema con separatore a membrana DSSA11SA può essere facilmente adattato alle esigenze specifiche dell’applicazione grazie alla sua compattezza, al potente sensore e a diverse altre caratteristiche. Può essere utilizzato per il monitoraggio della pressione o come commutatore elettronico PNP/NPN per il controllo dei processi.

Sistema con separatore a membrana, con esecuzione igienico-sanitaria e compatto per l’industria alimentare

Il sistema con separatore a membrana ha un’esecuzione straordinariamente compatta. Consente l’installazione in spazi ridotti anche in luoghi di misura angusti. L’attacco clamp (TRI-CLAMP®) consente una connessione al processo semplice e igienica. Grazie alla visione olistica del sistema, l’esecuzione conforme a 3-A e EHEDG dello strumento presenta anche i prerequisiti per l’uso in processi sterili e in processi CIP e SIP.

Monitoraggio e diagnostica semplici tramite IO-Link

Il sistema con separatore a membrana modello DSSA11SA dispone di un’interfaccia di comunicazione IO-Link, molto diffusa nell’industria alimentare. È quindi adatto all’integrazione in macchinari intelligenti. Il sistema dispone anche di funzioni diagnostiche per monitorare lo stato dello strumento e garantire risultati di misura precisi a lungo termine. Le informazioni vengono visualizzate come panoramica dello stato nel master: difetti, pressione o temperatura troppo alta/bassa. È possibile anche una comoda configurazione esterna delle proprietà tramite IO-Link.

Manutenzione più rapida e comoda grazie al display di stato multicolore

Il sistema con separatore a membrana può essere dotato di un display di stato a LED a 360°. Questo fornisce informazioni visive sullo stato del sensore e consente di individuare gli errori e di risolvere i problemi in modo tanto intuitivo quanto rapido. Durante la manutenzione, una funzione di lampeggiamento tramite IO-Link facilita la chiara localizzazione del sistema con separatore a membrana. In questo modo si evitano confusioni e si velocizza la manutenzione.

Impostazione dei punti di commutazione in base alle esigenze

Per utilizzare il DSSA11SA come uno o due commutatori PNP/NPN, WIKA offre la preimpostazione dei punti di commutazione. Tuttavia, i punti di commutazione possono essere configurati anche in loco. Ciò avviene tramite IO-Link o con l’aiuto della funzione “Teach” di autoapprendimento. Indipendentemente dal sistema bus (di campo) utilizzato, le informazioni possono essere scambiate fino al livello di campo tramite un protocollo seriale su una linea di segnale esistente.

Sul sito WIKA è possibile trovare maggiori informazioni sul sistema con separatori a membrana DSSA11SA con interfaccia IO-Link e su altre soluzioni di misura per l’industria alimentare. Se avete domande, il vostro contatto sarà lieto di aiutarvi. Ulteriori informazioni su IO-Link sono disponibili sul relativo sito web.

Leggi anche i seguenti articoli del nsotro Blog:

“Monitoraggio della pressione negli impianti UHT senza rischio di contaminazione”
“Trasmettitore da processo per il monitoraggio di livello nei serbatoi del latte”
“Accuratezza duratura per il sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto”
“Sistemi con separatore a membrana con attacco TRI-CLAMP® NovAseptic®”



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.