Un servizio di taratura in campo consente di risparmiare tempo e, di conseguenza, anche denaro. In particolare, gli strumenti critici dal punto di vista temporale come ad esempio in un impianto industriale, che non possono essere trascurati a lungo, possono essere calibrati con il minimo tempo di inattività da un servizio in campo, ripristinandone il regolare funzionamento in tempi brevi.

Di solito, con una taratura “tradizionale”, lo strumento deve essere prima rimosso dalla rispettiva applicazione. Oltre al rischio di danneggiare lo strumento di misura altamente sensibile, la rimozione comporta di solito diversi giorni di inattività fino a quando lo strumento appena tarato potrà essere reinstallato. In un’epoca come quella attuale, caratterizzata da un’enorme pressione sulla concorrenza e sui prezzi, ciò significa perdita di tempo e, contemporaneamente, di denaro. Una taratura in campo contribuisce pertanto a ridurre il più possibile questi due aspetti.

Questo è un fattore che vale sicuramente la pena prendere in considerazione, soprattutto tenendo conto dei cicli di taratura raccomandati, che, ad esempio, sono di un anno per gli strumenti di misura di pressione elettronica e meccanica. Stesso intervallo per le catene di misura di temperatura e sonde termometriche, 3 anni invece per le bilance manometriche. Attraverso una pianificazione preventiva, con un servizio di taratura in campo, è possibile ridurre al minimo i tempi di inattività del processo o addirittura, nel migliore dei casi, eliminarli del tutto: basta utilizzare i tempi di fermo impianti pre-pianificati in base alla necessità di manutenzione o simili, ragionevoli per la taratura degli strumenti utilizzati.

WIKA Italia offre un servizio di taratura in campo grazie al Service VAN completamente attrezzato

Service Van di WIKA Italia: tarature di pressione e temperatura con strumenti campione

Oltre ai laboratori, che continuano ad essere il punto di riferimento per le tarature di strumenti di precisione, WIKA Italia dispone di un Service Van in grado di effettuare le tarature direttamente in campo presso la sede del cliente in tutta Italia, offrendo così i seguenti vantaggi:

  • I tempi di inattività legati al fermo degli strumenti di misura sono quasi eliminati, poiché i servizi vengono eseguiti presso la sede del cliente
  • Non ci sono rischi legati al trasporto degli strumenti del cliente, evitando così che vengano inviati presso i laboratori WIKA per poi essere rimandati al cliente dopo l’intervento (rischi di perdita, danni, deviazione della misura)
  • Gli esperti di metrologia e taratura WIKA, grazie alle complete attrezzature disponibili a bordo del Service Van, sono in grado effettuare diversi tipi di tarature, ad esempio misuratori di pressione, di temperatura, grandezze elettriche nello stesso giorno presso la sede del cliente

Caratteristiche del servizio

  • Tarature di sensori di pressione con pompa manuale a bordo del Service Van di WIKA Italia


    Grandezze misurabili: pressione, temperatura, segnali elettrici, portate
  • Servizi: tarature, verifiche, regolazioni e riparazioni
  • Tipo di certificati: rapporti di taratura riferibili
  • Campi di misura di pressione: -1 … + 7000 bar
  • Campi di misura di temperatura: -55 °C a +1.100 °C
  • Taratura per confronto con campioni di misura riferibili ai campioni nazionali, dei dispositivi di misura in campo, sulle sonde in catena o tramite simulazione dei segnali elettrici o in alternativa direttamente nel Laboratorio mobile a condizioni ambientali controllate
  • Apparecchiature utilizzate: bilance a pesi, calibratori multifunzione, per pressione temperatura e segnali elettrici, bagni e forni di calibrazione, campioni di misura della temperatura, termocoppie e termoresistenze, in catena con calibratori, campioni di misura di segnali elettrici

I vostri vantaggi

  • Nessun costo di consegna
  • Possibilità di effettuare riparazioni
  • Taratura del vostro parco strumenti
  • Riduzione dei tempi di inattività
  • Nessun rischio di trasporto
  • Furgone per le tarature completamente attrezzato e climatizzato

Ulteriori informazioni sulla taratura in campo offerta da WIKA sono disponibili sul nostro sito web nella pagina dedicata. Non esitate a contattarci, saremo lieti di assistervi.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.