Scopri la famiglia A2G-500/A2G-520/A2G-540!


I sistemi di ventilazione e climatizzazione sono fondamentali per mantenere un ambiente confortevole e sano in qualsiasi edificio. Tuttavia, questi sistemi possono essere molto dispendiosi in termini di energia. Per questo motivo, è importante utilizzare sensori di pressione differenziale e/o di portata d’aria intelligenti per monitorare e controllare il flusso d’aria negli uffici, nei laboratori, nelle scuole e in altri tipi di edifici.

I sensori di pressione differenziale intelligenti A2G-500 possono essere utilizzati per misurare la pressione differenziale tra l’aria in ingresso e quella in uscita da un sistema di ventilazione o climatizzazione. Questa misura può essere utilizzata per determinare se il sistema funziona correttamente e se sono necessari aggiustamenti per ottimizzare il flusso d’aria.

Questi sensori possono anche essere utilizzati per controllare il flusso d’aria regolando la velocità delle ventole o aprendo e chiudendo le valvole (modello A2G-520 per la portata d’aria, modello A2G-540 per la funzione aggiuntiva di regolatore di pressione differenziale e di portata d’aria).

L’uso di sensori di pressione differenziale o di portata d’aria intelligenti può aiutare a ridurre i costi energetici, migliorare la qualità dell’aria interna e prolungare la vita utile dei sistemi di ventilazione e climatizzazione.

Vantaggi dei sensori di pressione differenziale intelligenti A2G-500/A2G-520/A2G-540

I sensori di pressione differenziale e/o di portata d’aria intelligenti offrono numerosi vantaggi, tra cui:

  • Riduzione dei costi energetici: Questi sensori consentono di ottimizzare il flusso d’aria, riducendo così i costi energetici.
  • Miglioramento della qualità dell’aria interna: Garantiscono che l’aria interna sia pulita e fresca.
  • Prolungamento della durata dei sistemi: Monitorano e controllano il flusso d’aria, prolungando la durata dei sistemi di ventilazione e climatizzazione.
  • Facilità d’uso: I sensori sono facili da installare e utilizzare.
    Versatilità: Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, inclusi ventilazione, climatizzazione, filtrazione dell’aria e controllo dei processi.
  • Aggiornamento di installazioni esistenti: Esistono versioni wireless alimentate a batteria e dotate del protocollo LoRaWAN® per ottimizzare facilmente edifici esistenti.

La famiglia A2G-500/A2G-520/A2G-540

WIKA offre una gamma di sensori di pressione differenziale e/o di portata d’aria intelligenti con la famiglia A2G-5×0. Questi sensori sono disponibili in varie configurazioni e possono essere utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni.
I sensori sono dotati di un display integrato che consente di visualizzare facilmente fino a 4 valori misurati e 2 stati di uscita relè. Sono inoltre dotati di un’interfaccia digitale per connettersi a un sistema di controllo.
I sensori della famiglia A2G-500 sono disponibili con valori di pressione differenziale che vanno da 0,1 a 1000 Pa, e in varie dimensioni e materiali.

Conclusioni

I sensori di pressione differenziale intelligenti sono strumenti essenziali per monitorare e controllare il flusso d’aria nei sistemi di ventilazione e climatizzazione. Il loro utilizzo consente di ridurre i costi energetici, migliorare la qualità dell’aria interna e prolungare la durata dei sistemi.

La famiglia A2G-500/A2G-520/A2G-540 di WIKA offre una gamma di sensori di pressione differenziale e/o di portata d’aria intelligenti, ideali per diverse applicazioni. Questi sensori sono facili da installare e utilizzare, e sono disponibili in diverse configurazioni e dimensioni.
Se sei alla ricerca di un sensore di pressione differenziale intelligente, prendi in considerazione la famiglia A2G-500 di WIKA.

Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA e una panoramica di prodottisettori e servizi offerti. Nello shop online WIKA troverete anche una vasta gamma di strumenti di misura standard. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o informazione.

Leggi anche



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.