CCC - China Compulsory Certification

La “China Compulsory Certification (CCC)” è un sistema di certificazione della Repubblica Popolare Cinese. Dal 1° ottobre 2020, ad esempio, non è più consentito immettere sul mercato cinese sonde di temperatura elettriche a prova di esplosione (termoresistenze e termocoppie) senza certificato CCC.

Introdotto il 1° maggio 2002, il sistema di certificazione CCC si applica sia ai prodotti importati che a quelli cinesi. L’importazione, la vendita e l’uso di prodotti che richiedono una certificazione non sono consentiti in Cina senza un certificato CCC. Ciò significa che i prodotti privi di tale certificazione vengono trattenuti alla frontiera o restituiti dalle autorità cinesi.

Esempi di sonde di temperatura elettriche

Certificazione dei prodotti

Un catalogo di prodotti certificati CCC mostra quali prodotti richiedono un’adeguata certificazione. Le termoresistenze e le termocoppie con protezione antideflagrante sono elencate in questo catalogo e pertanto, per questi strumenti di misura, è necessaria la certificazione.

Dopo aver registrato la certificazione, i documenti dettagliati della domanda devono essere presentati all’autorità di approvazione cinese, dopodiché verranno effettuati i test di laboratorio dei prodotti in Cina.

Ispezione di fabbrica

Anche l’impianto di produzione deve essere sottoposto a certificazione. Questa viene effettuata mediante un’ispezione della fabbrica da parte dell’autorità di certificazione (audit di fabbrica).

Periodo di validità

Il permesso di applicare il marchio CCC al prodotto certificato con successo è valido per cinque anni, ma solo se viene effettuata una certificazione annuale di aggiornamento.

Test e audit di successo in WIKA

Diverse termoresistenze, termocoppie ed anche altri prodotti WIKA sono già certificati CCC. Allo stesso modo, molti siti produttivi WIKA hanno già superato con successo l’audit. Pertanto, non c’è nulla che impedisca l’utilizzo degli strumenti di misura certificati in Cina.

Non esitate a contattare I nostri esperti per ulteriori informazioni.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.