Monitoraggio_temperatura_ambiente

Persone, macchinari e prodotti si trovano nella condizione migliore se vengono mantenuti entro un determinato campo di temperatura. Troppo calore può essere particolarmente rischioso per le attrezzature e i materiali deperibili. Ecco perché in un impianto industriale il monitoraggio della temperatura ambiente va considerato una delle cose principali da considerare.

Quando le persone si surriscaldano possono semplicemente abbassare la temperatura con l’aria condizionata o dirigersi verso un luogo più fresco. Gli oggetti fissi e inanimati non possono farlo. Per essere mantenuti entro uno specifico campo di temperatura, computer, macchinari, sistemi di controllo, materie prime, prodotti finiti ed altro ancora occorre considerare l’ambiente in cui sono, che siano all’aperto o in locali chiusi.

Negli impianti industriali, il monitoraggio della temperatura ambiente è necessario per prevenire una serie di condizioni e pericoli non ottimali.

  • Impianti petrolchimici e di raffinazione: surriscaldamento dell’hardware di controllo
  • Apparecchiature elettriche ad alta tensione: guasti e incendi degli interruttori automatici, tiristori e scatole di derivazione
  • Impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue: surriscaldamento dei driver a frequenza variabile (VFD) nelle pompe
  • Alimenti e bevande e prodotti farmaceutici: deterioramento delle materie prime e dei prodotti finiti

Sonde di temperatura per il monitoraggio della temperatura ambiente

WIKA è leader globale nella produzione di sonde di temperatura industriali affidabili e robuste per uso interno ed esterno. I modelli TF41 e TR60 sono particolarmente adatte per il monitoraggio della temperatura ambiente.

Modello TF41

tf41-388x144

Modello TF41: sonda di temperatura per interno/esterno manicotto esterno e copertura con clip resistente ai raggi UV

La TF41 di WIKA è definita sonda di temperatura esterna perché è progettata per resistere agli elementi, ma viene comunemente utilizzata anche in ambienti chiusi. Nel modello standard, l’elemento sensibile è integrato in una custodia estremamente piccola, che misura solo 33 mm x 44 mm, realizzata in plastica PA66 GK30 per proteggerla dai raggi UV, dalla polvere e dall’acqua. Le dimensioni compatte sono ideali per un montaggio discreto e in spazi ristretti.

Per tempi di risposta più rapidi, la TF41 può essere dotata di un manicotto esterno per sonda in acciaio inossidabile. Una copertura opzionale con clip, realizzata con la stessa plastica resistente ai raggi UV della custodia, offre un’ulteriore protezione dalla luce solare diretta.

Due tipi di sensori di temperatura offrono misura in un campo di temperatura medio:

  • RTD con sensore Pt100 o PT1000: da -40 a + 100 ° C
  • Sensore NTC 5k o 10k: da −30 a + 100 ° C

Se utilizzato in ambienti chiusi, la TF41 rappresenta una scelta eccellente per il monitoraggio accurato della temperatura ambiente in celle frigorifere e impianti di produzione / stoccaggio.

Modello TR60

TR60

Modello TR60: termoresistenza per interno/esterno

La termoresistenza WIKA TR60 prevede un tubo sensore chiuso (non forato) all’interno di una custodia in plastica resistente agli urti, ideale per ambienti umidi e aree esterne. Nella versione per interni per ambienti secchi, il tubo sensore attorno all’elemento sensibile è perforato per consentire al sensore Pt100 o Pt1000 di entrare in contatto diretto con l’aria ambiente. Questa esecuzione migliora sensibilmente il tempo di risposta.

Questa termoresistenza può essere dotata di un trasmettitore analogico o digitale, che amplia notevolmente la gamma di applicazioni in cui può essere utilizzata. Inoltre, per la versione per esterni è disponibile, in opzione, la protezione antideflagrante. Il campo di temperatura per entrambi i modelli va da -40 a + 80 ° C.

Non esitate a contattarci per una consulenza personalizzata su quale modello utilizzare per la vostra applicazione specifica o per maggiori informazioni



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.