La temperatura è il parametro più misurato e monitorato nelle applicazioni HVAC residenziali, commerciali e industriali. Come tale, una strumentazione affidabile è un must. WIKA produce una gamma completa di termometri a quadrante di alta qualità per la misura di temperatura per il settore HVAC industriale.

I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria assicurano che le persone stiano in un ambiente interno confortevole e che i computer funzionino in condizioni ottimali. Per prevenirne il degrado, i sistemi HVAC mantengono anche i materiali e i prodotti (in ambienti che vanno dai supermercati ai silos o dai musei e alle serre) all’interno dei loro campi di temperatura ambientale raccomandati.

I sensori di temperatura sono gli strumenti chiave nelle unità HVAC come ad esempio:

  • Riscaldatori per ambiente
  • Scaldabagni
  • Sistemi solari termici
  • Impianti combinati di riscaldamento ed energia
  • Refrigeratori
  • Caldaie

I sensori di temperatura HVAC industriali devono operare in condizioni difficili, alta umidità e temperature estreme. Allo stesso tempo, le preoccupazioni ambientali richiedono unità di trattamento dell’aria ad alta efficienza energetica.

WIKA è uno fornitore unico per strumenti di misura della temperatura completi, incluse soluzioni personalizzate. Con anni di esperienza nel settore HVAC, i nostri specialisti offrono anche una consulenza esperta sulle migliori pratiche, sulla conformità normativa e sulla scelta dei termometri a quadrante analogici o digitali ottimali per la vostra applicazione, industria e in funzione del budget.

A vetro, solare, bimetallico: le opzioni per i termometri industriali HVAC

WIKA innova e produce tecnologie di sensori di temperatura industriali da più di 70 anni. Robusti, affidabili e convenienti, i nostri strumenti sono ideali per le applicazioni HVAC industriali. Ecco una panoramica di alcuni dei nostri termometri a quadrante più popolari:

Termometro a vetro modello 32

Modello 32

Termometri in vetro a riempimento di liquido

I termometri in vetro a riempimento di liquido, chiamati anche termometri ad espansione, sono di gran lunga i sensori di temperatura più utilizzati nell’HVAC industriale perché sono resistenti alle intemperie, facili da leggere ed economici. I termometri WIKA basati sul principio di misura dell’espansione di un liquido sono privi di mercurio e hanno un involucro stampato che li rende resistenti agli urti, agli shock e alle vibrazioni. E poiché i termometri in vetro non sono soggetti a usura meccanica, hanno una lunga durata.

Il modello 32 è uno dei numerosi esempi di termometro in vetro con liquido termometrico atossico. Con campi di misura da -30 a 200 °C (da -22 a 392 °F) e tre versioni di montaggio (diritto, a 90°, a 135°), questo termometro a doppia scala è una soluzione eccellente per la misura della temperatura nei grandi sistemi di riscaldamento.

 

Termometri alimentati a energia solare

Le variazioni di temperatura nella maggior parte delle unità di riscaldamento e raffreddamento sono graduali, il che è ideale per i termometri iv vetro. Tuttavia, quando l’applicazione richiede un tempo di risposta veloce senza i problemi delle batterie, è possibile utilizzare un termometro ad energia solare. I termometri a LED ad energia solare hanno un termistore per letture digitali veloci e accurate e sono dotati di un ampio campo di temperatura: da -45 a 150 °C (-50 a 300 °F).

WIKA offre diversi termometri industriali ad energia solare specifici per applicazioni HVAC, idrauliche e di refrigerazione. Un esempio:

Termometro solare digitale Modello TF-LCD

Termometro solare digitale Modello TF-LCD

Il TF-LCD è un termometro digitale di lunga durata, disponibile in due versioni: a energia solare o a batteria (durata di 7 anni). Questo strumento può essere dotato di un capillare opzionale (fino 3 m) con una presa jack per facilitare la lettura della temperatura in spazi difficili da raggiungere.

 

Termometri bimetallici

Termometro bimetallico modello TG54

Termometro bimetallico modello TG54

I termometri bimetallici sono piccoli, un vantaggio quando lo spazio è un fattore limitante. Questi strumenti economici non sono robusti come i termometri in vetro, ma hanno un campo di misura della temperatura molto più ampio: da -73 a 538 °C (da -100 a 1.000 °F).

Il modello TG54 èun buon esempio di termometro bimetallico industriale resistente alle intemperie. Questo termometro ermetico a quadrante è disponibile in 4 diversi diametri della cassa (63, 80, 100 e 160 mm) con una lunghezza variabile del pistone da 63 a 1000 mm. È realizzato interamente in acciaio inossidabile e ha una gamma di temperatura superiore continua fino a 600 °C, il che lo rende un’opzione eccellente per il monitoraggio della temperatura nelle caldaie.

Competenza di WIKA nella misura di temperatura HVAC

Quando va scelto un sensore di temperatura HVAC industriale, occorre considerare molte variabili (precisione, campo di misura, dimensioni, montaggio, materiali, grado di protezione). E oltre alla varietà di termometri a quadrante disponibili, nelle applicazioni HVAC c’è la possibilità di usare come opzione una termoresistenza per misurare la temperatura lungo una conduttura o attraverso una sezione.

Per essere sicuri di ottenere il giusto sensore di temperatura per la vostra applicazione e condizioni specifiche, contattate i nostri esperti WIKA.

Il nostro personale di vendita qualificato può aiutarvi a risparmiare tempo e denaro ora, e mal di testa in futuro.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.