Alte temperature, fluidi aggressivi, vibrazioni, immersione: il trasmettitore di pressione industriale S-20 può essere personalizzato per operare in queste e altre condizioni difficili senza compromettere la precisione. La sua versatilità e durata sono ciò che rendono questo trasmettitore lo strumento di pressione scelto per quasi tutte le applicazioni industriali.

Come leader mondiale negli strumenti di misura, WIKA offre un’ampia gamma di trasmettitori di pressione, dai modelli base a quelli per alte prestazioni. Uno dei nostri prodotti per le condizioni di esercizio severe è l’S-20, un trasmettitore di pressione industriale che può essere facilmente personalizzato per resistere alle condizioni di pressione in diversi processi ed industrie.

Un trasmettitore di pressione per requisiti superiori e innumerevoli applicazioni

Il trasmettitore di pressione S-20 si trova negli ambienti industriali e di ricerca più esigenti. Ecco alcuni esempi:

  • Sistema di iniezione chimica installato su skid negli impianti di trattamento delle acque reflue
  • Condotta forzata di un impianto idroelettrico, per regolare pressione e portata
  • Aree con temperature elevate e fluidi aggressivi nei forni degli impianti siderurgici
  • Gas clorurati nella produzione di fibre ottiche
  • Gas caldo e vapore nelle turbine delle centrali elettriche
  • Sospensioni posteriori nell’idraulica mobile al fine di evitare sovraccarichi
  • Unità di recupero dei vapori (VRU) nelle raffinerie per il controllo delle emissioni in conformità alle normative EPA
  • Tini di fermentazione nei settori farmaceutico, alimentare e produzione di bevande
  • Pressione di controllo in applicazioni HVAC

S-20: trasmettitore di pressione industriale versatile e robusto

Trasmettitore di pressione S-20

Trasmettitore di pressione S-20

Una delle caratteristiche che rendono l’S-20 così popolare è la sua personalizzazione. Con molte opzioni mix-and-match, i clienti possono configurare questo trasmettitore di pressione per soddisfare i requisiti unici delle loro applicazioni, e farlo in modo economico. Un solo strumento è in grado di misurare la pressione relativa, la pressione assoluta e il vuoto. La sua vasta gamma di attacchi al processo, connessioni elettriche, segnali di uscita e fluidi di trasmissione della pressione permette agli utenti di adattare facilmente l’S-20 alle loro esigenze.

La durata dell’S-20 è anche ciò che separa questo sensore di pressione dagli altri della sua classe. Esso è in grado di resistere a temperature elevate, fluidi aggressivi, sovrapressione, vibrazioni / urti, corrosione, ossigeno, idrogeno e altre condizioni difficili. Tutte le parti bagnate sono realizzate in acciaio inox 316L, con altre leghe e materiali disponibili per fluidi specifici.

Controlliamo il 100% del processo di produzione avanzato per tutte le versioni dell’S-20. Per garantire le prestazioni, ogni trasmettitore viene sottoposto a un controllo di qualità completo per assicurare che sia conforme ai nostri standard, alle specifiche del settore e ai requisiti del cliente.

Ecco una panoramica delle caratteristiche più popolari di questo trasmettitore di pressione:

 Trasmettitore di pressione S-20 per requisiti superiori
Tipi di misuraPressione relativa, pressione assoluta, vuoto
Campi di misura0 … 0,4 fino a 0 … 1.600 bar (da 0 … 10 a 0 … 20.000 psi)
Classi di precisione≤ ±1.0%, ≤ ±0.5%, ≤ ±0.25%
Temperatura di eserciziofluido: fino a 200 °C (392 °F)

ambiente: da -40 a +125 °C (da −40 a +257 °F

opzione: torretta di raffreddamento integrata

Attacchi al processo24 opzioni secondo le norme ANS/ASME, SAE, EN, o DIN
Connessioni elettriche12 opzioni, incluso angolare, circolare, a baionetta, custodia da campo, uscita cavo, heavy-duty e assegnazione pin su specifiche clienti
Segnali di uscita9 opzioni, inclusi corrente, tensione e raziometrico
Caratteristiche dell’esecuzione heavy-duty– costruzione interamente in acciaio inox
– sovraccaricabilità fino a 5x
– grado di protezione fino a IP69K
– 100 milioni di cicli di carico, 10 milioni per campi di misura > 600 bar (7.500 psi)
– opzione: compatibilità per uso con ossigeno e idrogeno

WIKA ha una reputazione per la strumentazione di misura di alta qualità ed economica, ed il sensore di pressione industriale S-20 non fa eccezione.

Contattateci per maggiori informazioni su questa o altre soluzioni per le vostre esigenze di misura della pressione.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.