• air2guide
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

air2guide

Come ottimizzare le centrali di trattamento aria con la serie A2G-5×0

Massimo Beatrice | Applicazioni
Unità di trattamento aria HVAC

In un mondo dove l'efficienza energetica e le performance dei sistemi di ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria (HVAC) sono diventate priorità, la serie A2G-5x0 di WIKA rappresenta una vera e propria rivoluzione. Questi strumenti innovativi incarnano …

Leggi articolo

Manometri differenziali per il monitoraggio dei filtri delle Centrali Trattamento Aria (CTA) – Nuovo regolamento Europeo

Ferdinando Miccoli | Applicazioni

Nell’articolo “ Perché è importante la strumentazione di monitoraggio sulle Centrali Trattamento Aria (CTA)? ” abbiamo visto come la qualità dell’aria dipenda molto dalla regolarità con la quale sono sostituiti o puliti i filtri. Nell’articolo “ Il …

Leggi articolo

Il monitoraggio dei filtri nei sistemi di ventilazione degli edifici

Ferdinando Miccoli | Applicazioni
monitoraggio filtri

Oggi circa il 40% del consumo totale di energia riguarda gli edifici civili o industriali. I sistemi di ventilazione impiegano una parte rilevante di questa energia per l’azionamento dei ventilatori, ma anche per le perdite che avvengono quando l’aria calda è …

Leggi articolo

La strumentazione di monitoraggio sulle Centrali Trattamento Aria (CTA)

Ferdinando Miccoli | Applicazioni
trattamento aria

Negli edifici industriali, aziende, uffici pubblici e privati, la qualità dell’aria dipende molto dalla strumentazione di monitoraggio dei sistemi centralizzati di riscaldamento e climatizzazione e in particolare delle Centrali Trattamento Aria (CTA) o Unità …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali