• condizionamento dell’aria
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

condizionamento dell’aria

Come ottimizzare le centrali di trattamento aria con la serie A2G-5×0

Massimo Beatrice | Applicazioni
Unità di trattamento aria HVAC

In un mondo dove l'efficienza energetica e le performance dei sistemi di ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria (HVAC) sono diventate priorità, la serie A2G-5x0 di WIKA rappresenta una vera e propria rivoluzione. Questi strumenti innovativi incarnano …

Leggi articolo

Riscaldamento efficiente con sensori WIKA e pompe di calore

Michele Moreo | Applicazioni
pompe di calore

Il principio di funzionamento delle pompe di calore è sostanzialmente identico a quello utilizzato in un elettrodomestico a noi molto comune: il frigorifero. Tuttavia, mentre il frigorifero rimuove il calore dal suo interno e lo cede all’ambiente, le pompe di …

Leggi articolo

Controllo di pressione accurato per i sistemi di refrigerazione

Michele Moreo | Applicazioni
refrigerazione

  Secondo stime recenti, più del 90% dei sistemi di refrigerazione nel mondo non sono ancora dotati di un controllo continuo. Essi sono stati ottimizzati e impostati per una certa capacità operativa e di refrigerazione. Questo implica che, in tutti gli altri …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali