• direttive
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

direttive

Digitalizzazione: standard comuni per l’Industria 4.0

Serena Doria | Know-How
Digitalizzazione: Standard comuni per l'Industria 4.0

Con l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione sotto forma di tecnologie per l’Industria 4.0 e di metterla in pratica, i produttori di componenti, sistemi e impianti e i gestori di impianti hanno dato il via al “Digital Data Chain Consortium” (DDCC). Anche …

Leggi articolo

Manometro in acciaio inox in versione di sicurezza SIL: guida alla scelta

Gianmario Betto | Know-How

I manometri in versione di sicurezza SIL in acciaio inox sono di grande importanza, soprattutto per i processi critici nell'industria di processo. Sono consigliati, ad esempio, per applicazioni con fluidi aggressivi e/o pulsazioni, sovrapressioni e shock di pressione, …

Leggi articolo

Qual è il vero significato di RoHS?

Serena Doria | Know-How
Qual è il vero significato di RoHS?

RoHS è l’acronimo di "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". In conformità alla direttiva RoHS dell'Unione Europea, la restrizione riguarda l'uso di tali sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo è quello di …

Leggi articolo

La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emission

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emissions

La normativa tedesca TA-Luft è stata rivista. La nuova versione segue ora la norma internazionale ISO 15848-1 per la prevenzione dalle fugitive emission. Di conseguenza, i test in conformità alla TA-Luft seguono gli stessi parametri di prova della norma ISO. …

Leggi articolo

Sensore di pressione WIKA per veicoli a idrogeno

Lorenzo Avitabile | Applicazioni
Veicolo a idrogeno (carrello elevatore)

A causa della richiesta da parte dei clienti di maggiore sicurezza, ecocompatibilità, prestazioni ed efficienza, i costruttori di macchine da lavoro mobili, camion e autobus sono sempre più interessati all'idrogeno come fonte di carburante. Nei veicoli alimentati a …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.